(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

通常単価(税別)
78,610円
税込単価
86,471円

強力な締め付けと優れた耐久性のインパクトレンチ(空圧)。 【特長】 ・エアーモ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    961
  • ソケット差込角(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    25
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    4400
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • トラスココード:
    297-7222
  • JANコード:
    4907587304537
  • 全長(mm):
    478
  • 取付:
    リティナーリング式
  • ホース継手:
    Rc3/8
  • 重量(g):
    7300
  • 付属品:
    L型レンチ(H5,H6)、コンセント(BPB-3)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    245~961
  • 使用エアーホース内径(mm):
    9.5

型番

GT2500LF 解除

Loading...

普通ボルト径42mm強力締め付けのエアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ 軽量FハンマーGT2500LF

エアーインパクトレンチ 軽量FハンマーGT2500LF

エアーインパクトレンチ 軽量FハンマーGT2500LFの仕様について

呼称先端工具
取付サイズ
アンビル長
mm
アジャスト
ダイヤル数
能力
普通ボルト径
mm
実用トルク範囲
N・m
無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース内径
mm
本体
全長
mm
本体重量
g
GT-2500LFSQ19178425245〜96144000.70.69.54787300

説先端工具取付方式:リティナーリング
消音装置:なし
排気方向:側面
ホース継手:Rc3/8
セット内容/付属品:コンセントBPB-3、L型レンチH5、H6

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT2500LF

1個

78,610( 86,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な締め付けと優れた耐久性のインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・エアーモーターでぐいぐい締まる強力な締め付け。
・強さと軽さのベストバランスモデル。
・普通ボルト径42mm。
【用途】
・自動車整備、生産工場の作業現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LFの型番GT2500LFのページです。
型番GT2500LFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

      エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

      エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

            エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

            エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

              エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

              エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

                インパクトレンチNW-5000A

                インパクトレンチNW-5000A

                  瓜生 ラチェットレンチ

                  瓜生 ラチェットレンチ

                    油中駆動インパクトレンチ  YD-600SW

                    油中駆動インパクトレンチ YD-600SW

                      エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                      エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                          エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                          エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 瓜生製作 ヨコタ工業 ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 78,610円 123,677円 101,819円 85,977円 106,482円 125,402円 37,861円 115,122円 107,195円 41,974円 33,067円 73,370円 86,592円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   19日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 961 2010.0 1716 1607 1680 2450 176.5 - - 20 121.6 961 220
                            ソケット差込角(mm) 19 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 9.5 25.4 - 9.5 9.5 19 12.7
                            能力ボルト径(mmφ) 25 48 39 39 39 52 6~8 標準:52/高力:36 - 6 6~8 25 14
                            ハンマータイプ シングル Vハンマー Vハンマー シングル Vハンマー - ダブル - - ダブル シングル シングル シングル
                            回転数(rpm) 4400 3200 4200 4100 4200 2800 7000 3000 - 5000 7500 3200 4500

                            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました