(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,263円
税込単価
46,489円

強力な締め付けに、優れた耐久性。 【特長】 ・能力:普通ボルト16mm。 ・実...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    308.9
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    14~16
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    6700
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.36
  • トラスココード:
    371-3881
  • JANコード:
    4907587304155
  • 全長(mm):
    196
  • 取付:
    リティナーリング式
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    2700
  • 付属品:
    L型レンチ(H5)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    75~308.9
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GT1600P 解除

Loading...

エアーモーターでぐいぐい締まる

品番No.能力
普通ボルト径
(㎜)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量(m3/min)ホース継手使用エアーホース
内径(㎜)
全長(㎜)重量(kg)
GT-1600P14~1675~308.9362.36,7000.36Rc1/46.351962.7

先端工具取付方式:リティナーリング
消音装置:なし
排気方向:側面
ホース継手: Rc1/4
セット内容/付属品:コンセントBPB-2,L型レンチH5

注意・禁止事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1600P

10

1個

42,263( 46,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な締め付けに、優れた耐久性。
【特長】
・能力:普通ボルト16mm。
・実用トルク範囲:75~308.9N・m。
・取り回しの良いピストルタイプ。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ No.GT-1600Pの型番GT1600Pのページです。
型番GT1600Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

          SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

          SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

              エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

              エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

                エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

                  インパクトレンチ(超軽量~大型)

                  インパクトレンチ(超軽量~大型)

                    エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                    エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

                      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

                        エアーインパクトレンチ GT-P14W

                        エアーインパクトレンチ GT-P14W

                          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

                          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル エス・ピー・エアー ベッセル ベッセル ベッセル 空研 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 42,263円 35,295円 125,402円 32,087円 23,937円 123,677円 26,901円 100,107円 36,215円 33,067円 52,250円 47,855円 54,046円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 308.9 259.8 2450 121.6 - 2010.0 294.1 1,569 - 121.6 460.9 382.5 240.3
                            ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 25.4 9.5 12.7 25.4 12.7 25.4 - 9.5 19 12.7 12.7
                            能力ボルト径(mmφ) 14~16 8~10 52 6~8 16 48 12~14 33 - 6~8 20 12~16 16
                            ハンマータイプ シングル シングル - シングル - Vハンマー シングル ダブル - シングル シングル ダブル Vハンマー
                            回転数(rpm) 6700 7500 2800 8500 - 3200 7000 3600 - 7500 5500 6400 8200

                            エアーインパクトレンチ No.GT-1600Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました