(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,901円
税込単価
29,591円

強力な締め付け、優れた耐久性をもつインパクトレンチ。 【特長】 ・適用:普通ボ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    294.1
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    12~14
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    7000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • トラスココード:
    371-3873
  • JANコード:
    4907587304131
  • 全長(mm):
    182
  • 取付:
    リティナーリング式
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    2250
  • 付属品:
    L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~294.1
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GT1400P 解除

Loading...

エアーインパクトレンチ No.GT-1400Pの仕様

品番No.能力
普通ボルト径
(㎜)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(㎜)
全長
(㎜)
重量
(kg)
付属品
コンセントL型レンチ
GT-1400P12~1449~294.1344.97,0000.35Rc1/46.351822.25BPB-2H4
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含まない。
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わる。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-1400P型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1カバーシール 1
2ハンマーケースCP 1
3六角穴付ボルト※M5×204
4スプリングワッシャー※M54
〈5〉左右切替バルブ止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号2に内蔵)1
〈6〉左右切替バルブ止ボール※4mm(部品番号2に内蔵)1
〈7〉ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2に内蔵)1
8スラストワッシャー 1
10アンビルCP 1
〈11〉リティナーリング(部品番号10に内蔵)1
〈12〉リティナーリングOリング※P7(部品番号10に内蔵)1
13ハンマーピン 1
14ハンマー 1
15ハンマーフレーム 1
16ドライバー 1
17スペーサー 1
18モーターケースパッキング(前) 1
19モーターケースCP 1
〈20〉ベアリング※6001(部品番号21に内蔵)1
〈21〉エンドプレート(前)CP(部品番号19に内蔵)1
〈22〉シリンダーCP(部品番号19に内蔵)1
〈23〉シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号22に内蔵)2
24ローター 1
25ローター羽根 5
26エンドプレート(後)CP 1
〈27〉エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号26に内蔵)1
〈28〉ベアリング※6001(部品番号26に内蔵)1
29モーターケースパッキング(後) 1
30ケースカバーCP 1
31スプリングワッシャー※M54
部品番号部品名称サイズ1台数量
32六角穴付ボルト※M5×204
33左右切替バルブOリング※P111
34左右切替バルブ 1
〈35〉アジャストバルブ止スプリングS3.8×7×0.4(部品番号30に内蔵)1
〈36〉アジャストバルブ止ボール※4mm(部品番号30に内蔵)1
37アジャストバルブOリング※P111
38アジャストバルブ 1
39アジャストバルブ固定ピン※SP3×201
40始動レバー 1
41始動レバーピン※SP3×161
42スロットル 1
43弁ボール※3/81
44スロットルスプリング 1
45インレットブッシュOリング※P121
46インレットブッシュRc1/41
47注油口六角穴付きプラグ※Rc1/41
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1400P

10

1個

26,901( 29,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な締め付け、優れた耐久性をもつインパクトレンチ。
【特長】
・適用:普通ボルト径27~42mm。
・大型ピストルタイプ。
【用途】
・自動車整備や生産工場で使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ No.GT-1400Pの型番GT1400Pのページです。
型番GT1400Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

                超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

                超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

                  エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

                  エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

                    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                      エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                      エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                        超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

                        超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

                          エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                          エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 26,901円 32,087円 99,465円 48,082円 106,482円 78,610円 35,295円 99,869円 38,691円 101,819円 73,370円 49,401円 125,402円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 294.1 121.6 1863 294.1 1680 961 259.8 1716 57.2 1716 961 304 2450
                            ソケット差込角(mm) 12.7 9.5 25.4 12.7 25.4 19 12.7 25.4 9.5 25.4 19 12.7 25.4
                            能力ボルト径(mmφ) 12~14 6~8 42 12~14 39 25 8~10 39 6.0~8.0 39 25 16 52
                            ハンマータイプ シングル シングル - シングル Vハンマー シングル シングル Vハンマー ダブル Vハンマー シングル Vハンマー -
                            回転数(rpm) 7000 8500 2500 7500 4200 4400 7500 4200 7500 4200 3200 8500 2800

                            エアーインパクトレンチ No.GT-1400Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました