(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,087円
税込単価
35,296円

優れた耐久性のインパクトレンチ(空圧)。 【特長】 ・エアーモーターでぐいぐい...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    121.6
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    6~8
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    8500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.38
  • トラスココード:
    292-3912
  • JANコード:
    4907587303172
  • 全長(mm):
    146
  • 取付:
    リティナーリング式
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    1430
  • 付属品:
    L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~121.6
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

Loading...

エアーインパクトレンチ シングルハンマーGTP62Uの仕様について

呼称先端工具
取付サイズ
アジャスト
ダイヤル数
能力
普通ボルト径
mm
実用トル範囲
N・m
無負荷
回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用エアーホース内径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-P6IISQ9.536~849~121.685000.380.66.351461430

先端工具取付方式:リティナーリング
消音装置:なし
排気方向:側面
ホース継手:Rc1/4
セット内容/付属品:コンセントBPB-2、L型レンチH4

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTP62U

10

1個

32,087( 35,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐久性のインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・エアーモーターでぐいぐい締まる強力な締め付け。
・リティナーリング式取付け。
・普通ボルト径14mm。
【用途】
・自動車整備、生産工場の作業現場に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱの型番GTP62Uのページです。
型番GTP62Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

      エアーインパクトレンチ GT-P65W

      エアーインパクトレンチ GT-P65W

        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

          エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

          エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

            超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

            超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

              超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

              超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

                エアーインパクトレンチ GT-P14W

                エアーインパクトレンチ GT-P14W

                  エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                  エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                      エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

                      エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

                        エアーインパクトレンチ GT-P18J

                        エアーインパクトレンチ GT-P18J

                          エアーインパクトレンチ GT-2000P

                          エアーインパクトレンチ GT-2000P

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 32,087円 35,295円 43,313円 44,146円 26,901円 59,049円 49,401円 47,855円 42,263円 48,082円 48,307円 45,857円 42,259円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 121.6 259.8 68.6 259.8 294.1 234.6 304 382.5 308.9 294.1 274.6 460.9 460.9
                            ソケット差込角(mm) 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 19 19
                            能力ボルト径(mmφ) 6~8 8~10 6.0~8.0 8~10 12~14 16 16 12~16 14~16 12~14 14~16 16~20 16~20
                            ハンマータイプ シングル シングル ダブル ダブル シングル Vハンマー Vハンマー ダブル シングル シングル シングル シングル シングル
                            回転数(rpm) 8500 7500 8500 7500 7000 8200 8500 6400 6700 7500 6500 5000 5000

                            エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました