(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,067円
税込単価
36,374円

強力な締め付けがおこなえるシングルハンマー方式のエアーインパクトレンチ。 【特...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    121.6
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    6~8
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    7500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • トラスココード:
    292-3874
  • JANコード:
    4907587303080
  • 全長(mm):
    210
  • 取付:
    リティナーリング式
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    1300
  • 付属品:
    L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~121.6
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GTS650U 解除

Loading...

エアーインパクトレンチ No.GT-S650の仕様

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセントL型レンチ
GT-S6506~849~121.6140.57,5000.35Rc1/46.352101.3BPB-2H4
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含まない。
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-S650U型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
(1) リング止Cピン (S6.5D)(部品番号12に内蔵)1
(2)スリーブリング (S6.5D)(部品番号12に内蔵)1
(3)スリーブスプリング (S6.5D)(部品番号12に内蔵)1
(4)ビットスリーブ (S6.5D)(部品番号12に内蔵)1
(5)ビット止ボール (S6.5D)※1/8 (部品番号12に内蔵)1
6ハンマーケースCP 1
7六角穴付きボルト※M5×184
8スプリングワッシャー※M54
(9)ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号6に内蔵)1
10スラストワッシャー 1
11アンビルブッシュ 1
12アンビルCP (S6.5D) 1
13アンビル (S65W 1
14アンビルCP (S650) 1
15ハンマーピン(S650のみ1個)2
16ハンマー(S650のみ1個)2
17ハンマーフレーム (S6.5D,S65W) 1
18ハンマーフレーム (S650) 1
19スラスト (S6.5D) 2
20ドライバー 1
21スペーサー 1
22モーターケースパッキング(前) 1
23モーターケースCP 1
(24)ベアリング※6000 (部品番号25に内蔵)1
(25)エンドプレート(前)CP(部品番号23に内蔵)1
(26)シリンダーCP(部品番号23に内蔵)1
(27)シリンダー固定ピン※SP3×10 (部品番号26に内蔵)2
28ローター 1
29ローター羽根 6
30エンドプレート(後)CP 1
(31)エンドプレート固定ピン※SP3×8 (部品番号30に内蔵)1
部品番号部品名称サイズ1台数量
(32)ベアリング※R6 (部品番号30に内蔵)1
33モーターケースパッキング(後) 1
34ハンドルCP 1
35スプリングワッシャー※M54
36六角穴付ボルト※M5×184
37始動レバー 1
38始動レバーピン※SP3×221
39スロットル 1
40左右切替バルブ 1
41左右切替バルブOリング※S12.53
(42)左右切替レバーストッパー※SP1.5×6(部品番号34に内蔵)1
43弁ボール※5/161
44ボールブッシュ 1
45スロットルスプリング 1
46左右切替パッキン※P71
47スロットルスプリング受 1
(48)左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号34に内蔵)1
(49)左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号34に内蔵)1
50左右切替レバー 1
51左右切替レバーノックピン※SP3×201
(52)アジャストバルブ止スプリングS3.3×7×0.4(部品番号34に内蔵)1
(53)アジャストバルブ止ボール※3.5mm(部品番号34に内蔵)1
54アジャストバルブ 1
55アジャストバルブ固定ピン※SP3×201
56アジャストバルブOリング※P71
57インレットブッシュOリング※P141
58インレットブッシュRc1/41
59ハンガー 1
(60)リティナーリング(S650)(部品番号14に内蔵)1
(61)リティナーリングOリング(S650)※N5(部品番号14に内蔵)1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS650U

10

1個

33,067( 36,374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な締め付けがおこなえるシングルハンマー方式のエアーインパクトレンチ。
【特長】
・能力:普通ボルト径6〜8mm。 
・実用トルク範囲:49~121.6N・m。
【用途】
・生産工場で使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ No.GT-S650Uの型番GTS650Uのページです。
型番GTS650Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

        エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

        エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

            油中駆動インパクトレンチ  YD-600SW

            油中駆動インパクトレンチ YD-600SW

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                  コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                  コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                      瓜生 ラチェットレンチ

                      瓜生 ラチェットレンチ

                        エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                        エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                          エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                          エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 瓜生製作 ベッセル ベッセル
                            通常価格 33,067円 52,477円 37,861円 86,592円 106,482円 41,974円 125,402円 123,677円 85,433円 78,610円 107,195円 101,819円 85,977円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 121.6 121.6 176.5 220 1680 20 2450 2010.0 100 961 - 1716 1607
                            ソケット差込角(mm) 9.5 9.5 9.5 12.7 25.4 9.5 25.4 25.4 9.5 19 - 25.4 25.4
                            能力ボルト径(mmφ) 6~8 6~8 6~8 14 39 6 52 48 10 25 - 39 39
                            ハンマータイプ シングル ダブル ダブル シングル Vハンマー ダブル - Vハンマー シングル シングル - Vハンマー シングル
                            回転数(rpm) 7500 7500 7000 4500 4200 5000 2800 3200 7000 4400 - 4200 4100

                            エアーインパクトレンチ No.GT-S650Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました