(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,910円
税込単価
45,001円

縦でも横でも持ちやすい、全方向のネジ締めに対応、短く軽いエアーインパクトレンチ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    116.8
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    6~8
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    7500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.38
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    398-5300
  • JANコード:
    4907587302151
  • 全長(mm):
    192
  • 取付:
    ピンロック式
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    1000
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~116.8
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 仕様:
    消音装置付

型番

GTS60XW 解除

Loading...

エアーインパクトレンチの概要

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW:関連画像

各部品の名称

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW:関連画像

使用例A

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW:関連画像

使用例B

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS60XW

10

1個

40,910( 45,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

縦でも横でも持ちやすい、全方向のネジ締めに対応、短く軽いエアーインパクトレンチ。
【特長】
・取り付け(ピンロック式)。
・消音装置付 / 後方排気。
・低騒音・低振動、静音・焼き付きを防止するオイルエクストラタイプ。
・ハイパワー&高耐久。
・握り方、自由自在。
・持ちやすく、安定したバランスの良さで作業性が向上。
【用途】
・各種工業製品の組立・金型メンテ・給湯器具組立などでの締付作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XWの型番GTS60XWのページです。
型番GTS60XWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

    HAZET エアインパクトレンチ

    HAZET エアインパクトレンチ

      エアーインパクトレンチ AI3120

      エアーインパクトレンチ AI3120

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

          エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

          エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

            ユタニ エアインパクトレンチ

            ユタニ エアインパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                    エアー ラチェット インパクト

                    エアー ラチェット インパクト

                      トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                      トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                        65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                        65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                          メーカー ベッセル HAZET TONE ベッセル ベッセル ユタニ ベッセル ベッセル TONE 空研 トラスコ中山 シグネット
                          通常価格 40,910円 70,812円 19,701円 48,082円 37,861円 88,257円 32,087円 73,370円 28,611円 24,570円 30,270円 25,369円
                          通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                          最大締付トルク(N・m) 116.8 678 - 294.1 176.5 - 121.6 961 - 30 380 / 460 678
                          ソケット差込角(mm) 9.5 12.7 - 12.7 9.5 - 9.5 19 - 9.5 12.7 12.7
                          能力ボルト径(mmφ) 6~8 16 - 12~14 6~8 - 6~8 25 - 10 16 16
                          ハンマータイプ ダブル シングル - シングル ダブル ダブル シングル シングル - - ツイン -
                          回転数(rpm) 7500 10000 11000 7500 7000 - 8500 3200 無負荷:10000 500 5800 10000

                          エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XWのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました