(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,861円
税込単価
41,647円

ダブルハンマー方式で安定した締め付けができるダブルハンマー。 【特長】 ・強力...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    176.5
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    6~8
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    7000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.39
  • トラスココード:
    292-3823
  • JANコード:
    4907587302229
  • 全長(mm):
    231
  • 取付:
    ピンロック式
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    1300
  • 付属品:
    L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    85~176.5
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GTS70WK 解除

Loading...

エアーインパクトレンチ No.GT-S70WKの仕様

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大卜ルク
(N・m)
無負荷回転数
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース内径
(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
ソケットコンセントL型レンチ
GT-S70WK6~885~176.5193.57,0000.39Rc 1/46.352311.3-BPB-2H4
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含まない。
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-S70WK型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1ハンマーケースCP 1
2六角穴付きボルト※M5×188
3スプリングワッシャー※M58
<4>ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号1に内蔵)1
5スラストワッシャー 1
6アンビルブッシュ 1
7アンビル 1
8パイロットピン 1
9ハンマー 2
10ハンマーフレーム 1
11ドライバー 1
12スペーサー 1
13モーターケースパッキング(前) 1
14モーターケースCP 1
<15>ベアリング※6001(部品番号16に内蔵)1
<16>エンドプレート(前)CP(部品番号14に内蔵)1
<17>シリンダーCP(部品番号14に内蔵)1
<18>シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号17に内蔵)2
19ローター 1
20ローター羽根 6
21エンドプレート(後)CP 1
<22>エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号21に内蔵)1
<23>ベアリング※6000(部品番号21に内蔵)1
24モーターケースパッキング(後) 1
25ハンドルCP 1
26始動レバー 1
部品番号部品名称サイズ1台数量
27始動レバーピン※SP3×221
28スロットル 1
29左右切替バルブ 1
30左右切替バルブOリング※S12.53
31左右切替レバーストッパー※SP1.5×61
32弁ボール※5/161
33ボールブッシュ 1
34スロットルスプリング 1
35左右切替パッキン※P71
36スロットルスプリング受 1
<37>左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号25に内蔵)1
<38>左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号25に内蔵)1
39左右切替レバー 1
40左右切替レバー止ノックピン※SP3×201
<41>アジャストバルブ止スプリングS3.3×7×0.4(部品番号25に内蔵)1
<42>アジャストバルブ止ボール※3.5mm(部品番号25に内蔵)1
43アジャストバルブ 1
44アジャストバルブ固定ピン※SP3×201
45アジャストバルブOリング※P71
46インレットブッシュOリング※P141
47インレットブッシュ 1
48ハンガー 1
49サイレンサーケース 1
50サイレンサーケースOリング※N141
51サイレンサーケース固定ピン※SP2.5×201
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS70WK

10

1個

37,861( 41,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルハンマー方式で安定した締め付けができるダブルハンマー。
【特長】
・強力で安定した締め付けに最適。
・優れた耐久性。
【用途】
・生産工場などで使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WKの型番GTS70WKのページです。
型番GTS70WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

    エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

    エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

        エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

        エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

          エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

          エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

              コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

              コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                  エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                  エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                      油中駆動インパクトレンチ  YD-600SW

                      油中駆動インパクトレンチ YD-600SW

                        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                          インパクトレンチNW-5000A

                          インパクトレンチNW-5000A

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ベッセル 日本ニューマチック工業
                            通常価格 37,861円 33,067円 52,477円 86,592円 123,677円 106,482円 85,433円 101,819円 78,610円 125,402円 41,974円 85,977円 115,122円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 176.5 121.6 121.6 220 2010.0 1680 100 1716 961 2450 20 1607 -
                            ソケット差込角(mm) 9.5 9.5 9.5 12.7 25.4 25.4 9.5 25.4 19 25.4 9.5 25.4 25.4
                            能力ボルト径(mmφ) 6~8 6~8 6~8 14 48 39 10 39 25 52 6 39 標準:52/高力:36
                            ハンマータイプ ダブル シングル ダブル シングル Vハンマー Vハンマー シングル Vハンマー シングル - ダブル シングル -
                            回転数(rpm) 7000 7500 7500 4500 3200 4200 7000 4200 4400 2800 5000 4100 3000

                            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました