(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
52,477円 41,556円
税込単価
57,725円 45,712円

強力で安定した締め付けができるダブルハンマータイプのエアーインパクトレンチ。 ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    121.6
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    6~8
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    7500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • トラスココード:
    125-4324
  • JANコード:
    4907587302168
  • 全長(mm):
    210
  • 取付:
    ピンロック式
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    1300
  • 付属品:
    ソケット(対辺10)、L型レンチ(H4)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~121.6
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

Loading...

エアーモーターでぐいぐい締まるエアーインパクトレンチ

No.GT-S65W

No.GT-S65W

  • 先端工具取付方式:ピンロック
  • 消音装置:なし
  • 排気方向:側面
  • ホース継手:Rc1/4
  • セット内容/付属品:ソケット対辺10、コンセントBPB-2、L型レンチH4
呼称先端工

取付サ
イズ
アジャ
スト
ダイヤ
ル数
能力
普通ボル
ト径
実用トルク
範囲
無負荷回
転数
空気消
費量
使用空気
圧力
使用
エアーホー
ス内径
本体
全長
本体
重量
mmN・mrpmm3/minMpammmmg
GT-S65WSQ9.546~849~121.685000.380.66.352101300
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS65W

10

1個

52,477円

41,556

( 45,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力で安定した締め付けができるダブルハンマータイプのエアーインパクトレンチ。
【特長】
・適応:普通ボルト径6~8mm。
・実用トルク範囲:49~121.6N・m。
・取付(ピンロック式)。
・強力で安定した締め付け。
・優れた耐久性。
【用途】
・各種生産工場に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65Wの型番GTS65Wのページです。
型番GTS65Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

    エアーインパクトレンチ GT-P65W

    エアーインパクトレンチ GT-P65W

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

        エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

        エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

          エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

          エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

            エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

            エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                  エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

                  エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

                    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

                    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

                      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

                      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

                        エアーインパクトレンチ GT-P14W

                        エアーインパクトレンチ GT-P14W

                          エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                          エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 52,477円 43,313円 100,107円 33,067円 26,901円 38,691円 48,082円 32,087円 35,295円 44,146円 37,861円 47,855円 125,402円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 121.6 68.6 1,569 121.6 294.1 57.2 294.1 121.6 259.8 259.8 176.5 382.5 2450
                            ソケット差込角(mm) 9.5 9.5 25.4 9.5 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 25.4
                            能力ボルト径(mmφ) 6~8 6.0~8.0 33 6~8 12~14 6.0~8.0 12~14 6~8 8~10 8~10 6~8 12~16 52
                            ハンマータイプ ダブル ダブル ダブル シングル シングル ダブル シングル シングル シングル ダブル ダブル ダブル -
                            回転数(rpm) 7500 8500 3600 7500 7000 7500 7500 8500 7500 7500 7000 6400 2800

                            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました