(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,220円
税込単価
40,942円

設定したトルクに達するとエアーを自動的にシャットアウトするインパクトドライバー...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    2.5~3.0
  • チャック方式:
    ビット止めボール式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    1,700
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    260
  • トラスココード:
    292-4102
  • JANコード:
    4907587305206
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    2.5~3.0
  • 始動:
    プッシュ始動
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    920
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    0.7~1.2
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 仕様:
    トルクスプリング、消音装置付

Loading...

エアーモーターでぐいぐい締まるインパクトドライバー(空圧)

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG:関連画像

アジャストダイヤル式で調整

減速式トルクコントロールエアードライバー GTS5TGの外形図と仕様

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG:関連画像

減速式トルクコントロールエアードライバー GTS5TGの寸法図

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG:関連画像

ビット取付部(国内標準タイプ)

呼称 先端工具
取付サイズ
能力
普通ネジ
mm
実用トルク
範囲
N・m
無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース
内径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-S5TG H6.35 2.5~3.0 0.7~1.2 1700 0.35 0.6 6.35 260 920

先端工具取付方式:ビット止めボール
始動方法:プッシュ
消音装置:あり
排気方向:後方
ホース継手:Rc1/4
セット内容/付属品:ビットA14(+)2x65G、コンセントBPB-2

この商品の使用上の注意

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS5TG

10

1個

37,220( 40,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設定したトルクに達するとエアーを自動的にシャットアウトするインパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・普通ネジ径2.5~3mmに対応し、 実用トルク範囲が0.7~1.2N・m。
・トルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。
・ビット取付け部はH6.35mmのビット止ボール式。
・プッシュ始動式で消音装置付の後方排気。
【用途】
・作業性を重視した組立ライン用に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TGの型番GTS5TGのページです。
型番GTS5TGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

      エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

      エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

        トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

        トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

          エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

          エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

            エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

            エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

              エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

              エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

                  エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                  エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                    マックス エアインパクトドライバー

                    マックス エアインパクトドライバー

                      エアーインパクトDVキット

                      エアーインパクトDVキット

                        衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                        衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                          コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                          コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル マックス(文具) SK-11 ベッセル ベッセル
                            通常価格 37,220円 47,421円 33,369円 41,427円 29,752円 43,223円 37,243円 39,938円 31,445円 48,736円 13,898円 73,523円 53,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            能力ねじ寸法(mm) 2.5~3.0 3.0~4.0 5.0~6.0 4.0~5.0 4.0~5.0 5~6 4~5 4~5 5~6 3.5~6.0 - 4.5~6.0 3.5~4.5
                            チャック方式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ワンタッチ式 - ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 1,700 1,100 8500 700 9,000 9000 9000 9000 8500 - - 6,500 1,500

                            トルクコントロールエアードライバー GT-S5TGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました