(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,427円
税込単価
45,570円

設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウトするインパクトドライバー...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    4.0~5.0
  • チャック方式:
    ビット止めボール式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    700
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    260
  • トラスココード:
    169-5029
  • JANコード:
    4907587305183
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    4.0~5.0
  • 始動:
    プッシュ始動
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    930
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    1.8~4.0
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 仕様:
    トルクスプリング、消音装置付

Loading...

エアーモーターでぐいぐい締まるトルクコントロールエアードライバー

No.GT-S5TR

No.GT-S5TR

  • 先端工具取付方式:ビット止めボール
  • 始動方法:プッシュ
  • 消音装置:あり
  • 排気方向:後方
  • ホース継手:Rc1/4
  • セット内容/付属品:ビットA14(+)2x65G、コンセントBPB-2
呼称先端工具
取付サイ
能力
普通ネ

mm
実用トルク
範囲
N・m
無負荷回転

rpm
空気消費

m3/min
使用空圧

MPa
使用
エアーホース
内径
mm
本体全

mm
本体重

g
GT-
S5TR
H6.354.0~
5.0
1.8~4.07000.350.66.35260930
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS5TR

10

1個

41,427( 45,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウトするインパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・能力:普通ネジ径4〜5mm。
・実用トルク範囲:1.8〜4.0N・m。
・設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプ。
・トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整可能。
・ビット取付部:H6.35mm。
【用途】
・作業性を重視した組立ライン用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TRの型番GTS5TRのページです。
型番GTS5TRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

      トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

      トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

        エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

        エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

          エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

          エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

            コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

            コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

              エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

              エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

                衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                  エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

                  エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

                    エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                    エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                      マックス エアインパクトドライバー

                      マックス エアインパクトドライバー

                        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

                        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

                          エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                          エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル マックス(文具) ベッセル ベッセル
                            通常価格 41,427円 47,421円 37,220円 31,445円 33,369円 53,000円 36,578円 73,523円 44,087円 29,752円 48,736円 36,594円 26,721円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            能力ねじ寸法(mm) 4.0~5.0 3.0~4.0 2.5~3.0 5~6 5.0~6.0 3.5~4.5 4.0~5.0 4.5~6.0 6~8 4.0~5.0 3.5~6.0 2.0~2.5 3~4
                            チャック方式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ワンタッチ式 ビット止めボール式 - ビット止めボール式 ビット止めボール式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 700 1,100 1,700 8500 8500 1,500 9,000 6,500 8500 9,000 - 2,300 1,500

                            トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました