(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,594円
税込単価
40,253円

【特長】・設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト【用途】・産業...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    2.0~2.5
  • チャック方式:
    ビット止めボール式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    0.8
  • 無負荷回転数(rpm):
    2,300
  • 空気消費量(m³/min):
    0.28
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    215
  • トラスココード:
    292-4072
  • JANコード:
    4907587305084
  • 始動:
    プッシュ始動
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    650
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    0.3~0.8
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 仕様:
    トルクスプリング、消音装置付

Loading...

No.GT-S4TG 〈普通ネジ径2〜2.5mm〉

・6.35mmピット止ボール式 ・アジャストダイヤル式 ・プッシュ始動/消音装置付/後方排気
  • 6.35mmピット止ボール式
  • アジャストダイヤル式
  • プッシュ始動/消音装置付/後方排気
寸法図

寸法図

品番No.能力普通ネジ
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(mm)
重量
(g)
付属品
ビットコンセント
GT-S4TG2.0~2.50.3~0.82,3000.28Rc 1/4215650A14(+)2×65GBPB-2
  • ※ 使用空気圧力: 0.6MPa、使用エアーホース内径: 6.35mm、全長: 付属品・ハンガー分は含みません。
  • ※ 能力・実用トルクは、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
  • ※ 重量:付属品は含みません。
  • 設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。
  • トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整可能。
  • ビット取付部:H6.35mmビット止ボール式。

トルクスプリングの交換

GT-S4T/S5Tシリーズは、オプションのトルクスプリングを取り替えるだけで、簡単に締めつけトルク範囲が調整可能。 調整の際は、ネジの締め付けトルク値がトルク範囲の中央にくるようなトルクスプリングを組み合わせるのが最良。

GT-S4T/S5Tシリーズは、オプションのトルクスプリングを取り替えるだけで、簡単に締めつけトルク範囲が調整可能。
調整の際は、ネジの締め付けトルク値がトルク範囲の中央にくるようなトルクスプリングを組み合わせるのが最良。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS4TG

10

1個

36,594( 40,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト
【用途】
・産業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TGの型番GTS4TGのページです。
型番GTS4TGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

      トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

      トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

        トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

        トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

          衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

          衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

            エアードライバー No.GT-S6LXD

            エアードライバー No.GT-S6LXD

              エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

              エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

                エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                  エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                  エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                    コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                    コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                      エアードライバー No.GT-S4.5DR

                      エアードライバー No.GT-S4.5DR

                        エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                        エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                          インパクトドライバND-6SDY

                          インパクトドライバND-6SDY

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業
                            通常価格 36,594円 47,421円 37,220円 41,427円 73,523円 45,413円 33,369円 26,721円 29,752円 53,000円 41,964円 31,445円 42,914円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            能力ねじ寸法(mm) 2.0~2.5 3.0~4.0 2.5~3.0 4.0~5.0 4.5~6.0 5.0~6.0 5.0~6.0 3~4 4.0~5.0 3.5~4.5 4~5 5~6 6-8
                            チャック方式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 -
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            最大締付トルク(N・m) 0.8 2.1 - - - - - - - - 25 40.5 -

                            減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました