(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,369円
税込単価
36,706円

高速で安定した締め付けが出来る衝撃式インパクトドライバー(空圧)。【特長】・普...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    5.0~6.0
  • チャック方式:
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    8500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.25
  • 全長(mm):
    215
  • トラスココード:
    125-4391
  • JANコード:
    4907587301116
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    5.0~6.0
  • 能力(タッピングネジ)(mm):
    4.0~4.5
  • 能力(木ネジ)(mm):
    3.6~4.1
  • 能力(ボルト)(mm):
    5.0~6.0
  • ホース継手:
    G 1/4
  • タイプ:
    引きタイプ
  • 重量(g):
    1120
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GTS6MLR 解除

Loading...

エアーモーターでぐいぐい締まるインパクトドライバー

先端工具取付方式:ビットスリーブ式

先端工具取付方式:ビットスリーブ式

エアードライバー 衝撃式 GTS6MLRの製品スペックについて

呼称先端工具取付サイズアジャストダイヤル数能力
普通
ネジ
mm
能力
タッピングネジ
mm
能力
木ネジ
mm
能力
ボルト
mm
無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース内径
mm
本体
全長
mm
本体
重量
g
GT-S6MLRH6.3535.0~6.04.0~4.53.6~4.15.0~6.085000.250.66.352151120

始動方法:レバー
消音装置:なし
排気方向:側面
ホース継手:G1/4
セット内容/付属品:ビットA14(+)2×65G、コンセントBPN-2F

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS6MLR

10

1個

33,369( 36,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速で安定した締め付けが出来る衝撃式インパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・普通ネジ径5~6mmに適応。
・先端工具取付け方式はビットスリーブ式。
・小型、軽量、高速回転のエアードライバー。
・組立工場の普及モデル。
【用途】
・各種生産工場で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLRの型番GTS6MLRのページです。
型番GTS6MLRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

    エアードライバー No.GT-S6LXD

    エアードライバー No.GT-S6LXD

      エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

      エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

          減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

          減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

            エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

            エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

              インパクトドライバND-6SDY

              インパクトドライバND-6SDY

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                  トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

                  トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR

                    インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

                    インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

                      コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                      コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                        衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                        衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                          トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

                          トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 33,369円 45,413円 29,752円 36,594円 47,421円 26,721円 42,914円 31,445円 41,427円 39,073円 53,000円 73,523円 37,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            能力ねじ寸法(mm) 5.0~6.0 5.0~6.0 4.0~5.0 2.0~2.5 3.0~4.0 3~4 6-8 5~6 4.0~5.0 M3.0~M5.0 3.5~4.5 4.5~6.0 2.5~3.0
                            チャック方式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 - ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 8500 12,000 9,000 2,300 1,100 1,500 6000 8500 700 12000 1,500 6,500 1,700

                            エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました