(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,752円
税込単価
32,727円

エアーモーターでぐいぐい締まるドライバー。 【特長】 ・適用 : 普通ネジ径4...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    4.0~5.0
  • チャック方式:
    ビット止めボール式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    9,000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    197
  • トラスココード:
    125-4383
  • JANコード:
    4907587301055
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    4.0~5.0
  • 能力(タッピングネジ)(mm):
    3.5~4.0
  • 能力(木ネジ)(mm):
    2.7~3.5
  • 能力(ボルト)(mm):
    4.0~5.0
  • 始動:
    プッシュ始動
  • ホース継手:
    G 1/4
  • 重量(g):
    750
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPN-2F)
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

Loading...

製品仕様

GT-PLPの外観

GT-PLPの外観

製品スペック

先端工具取り付けサイズ : H6.35
能力普通ネジ : 4.0〜5.0mm
能力タッピングネジ : 3.5〜4.0mm
能力木ネジ : 2.7〜3.5mm
能力ボルト : 4.0〜5.0mm
無負荷回転数 : 9,000rpm

空気消費量 : 0.2m3 /min

使用空気圧力 : 0.6MPa
使用エアーホース内径 : 6.35mm
本体全長 : 197mm
本体重量 : 750g
始動方法 : プッシュ
消音装置 : なし
排気方向 : 後方
ホース継手 : G1 / 4

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTPLP

10

1個

29,752( 32,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアーモーターでぐいぐい締まるドライバー。
【特長】
・適用 : 普通ネジ径4~5mm。
・ビット取り付け部 : H6.35ビッ止めボール式。
・プッシュ始動 / 後方排気。
【用途】
・生産工場、 各種部品の取り付けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLPの型番GTPLPのページです。
型番GTPLPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

    エアードライバー No.GT-S6LXD

    エアードライバー No.GT-S6LXD

      エアードライバー No.GT-S4.5DR

      エアードライバー No.GT-S4.5DR

        コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

        コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

          エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

          エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

            エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

            エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

              減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

              減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                  コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                  コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                    インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

                    インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

                      インパクトドライバ  YD-5A

                      インパクトドライバ YD-5A

                        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

                        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

                          瓜生 エアインパクトドライバー

                          瓜生 エアインパクトドライバー

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル 瓜生製作
                            通常価格 29,752円 45,413円 41,964円 38,075円 37,243円 33,369円 47,421円 31,445円 53,000円 39,073円 30,540円 36,594円 35,193円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目~  
                            能力ねじ寸法(mm) 4.0~5.0 5.0~6.0 4~5 4.0~5.0 4~5 5.0~6.0 3.0~4.0 5~6 3.5~4.5 M3.0~M5.0 M4.0~M6.0 2.0~2.5 -
                            チャック方式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - ビット止めボール式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 - - ビット止めボール式 ワンタッチ式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -
                            無負荷回転数(rpm) 9,000 12,000 14000 9,000 9000 8500 1,100 8500 1,500 12000 10000 2,300 -

                            エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました