(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,905円
税込単価
43,896円

平滑・研削研磨用エアーマイクログラインダー。 【特長】 ・高速回転で芯ぶれ精度...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    173
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587304957
  • トラスココード:
    209-7885
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.25
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    310
  • 付属品:
    固定ハンドル ・オイル ・ラバーホルダーポリング(#60・100・150・240 各3枚#400・600 各1枚)ラプリング(#600 1個)・ヘッドカップ(#80 1個)
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • フレーム直径(mm):
    24.5
  • 先端工具取付部:
    M7

型番

GTMG259CF 解除

Loading...

エアーマイクログラインダー(平滑研削・研磨用)の特長

商品画像

商品画像

付属品1

付属品1

付属品2

付属品2

商品スペック

呼称先端工具
取付サイズ
無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3>/min
使用空気圧力
MPa
使用
エアーホース内径
mm
フレーム直径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-MG25-9CFM7250000.250.66.3524.5173310

分解図と部品表

分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1フランジナット 115クラッチ 129OリングS5HS903
2コーナースピンドル 1ベアリング685ZZ(17に内蔵)(1)30Oリングカバー 1
3スピンドルナット 117エンドプレート(前)(B.B.付) 131OリングS161
4ベアリング608ZZ118ローター 132アジャストタイヤル 1
5スピンドルギヤー 119ローター羽根 333フィルター 1
6ベアリングR2ZZ120シリンダー(K.P.付) 134ホースセット給気側1.5m
排気側0.6m
1
7コーナーヘッド 1シリンダーノックピンSP1.2×12(20に内蔵)(1)
8アジャストスペーサー 122エンドブレート(後)(B.B.付) 135ソフトグリップ(前) 1
9シュジクギヤー 1ベアリングR2ZZ(22に内蔵)(1)36フレームリング 
10ベアリング696T2ZZA224スペーサー 137ソフトグリップ(後) 1
11ベアリングケース 125フレーム 138固定ハンドル 1
12スピンドル 126給気パイプ 1オプション
13ロックナット 127アジャストバルブ 139GT-MG25-9CC/コーナーヘッドセット1
14セットナット 128OリングS7HS90140GT-MG35-9CC/コーナーヘッドセット1

※○印につきましては、セット部品ですので、ご注文の際にはご注意願います。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMG259CF

10

1個

39,905( 43,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平滑・研削研磨用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現。
・長時間の使用でも疲れないソフトグリップ付き。
・吸気ホース1.5m、排気ホース、ホース継手付き。
【用途】
・特にコーナー部・凹凸面の作業に最適。
・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上などに。
・機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CFの型番GTMG259CFのページです。
型番GTMG259CFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

                エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                      "ゼムニューモータ"(重研削用)

                      "ゼムニューモータ"(重研削用)

                        ストレートインパルス

                        ストレートインパルス

                          エアーグラインダー TL9520

                          エアーグラインダー TL9520

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ゼム ナカニシ アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 39,905円 39,905円 37,389円 37,406円 40,771円 38,257円 36,129円 33,957円 33,957円 39,988円 65,341円 45,453円 7,058円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   3日目  
                            無負荷回転数(rpm) 25000 25000 75000 75000 25000 55000 35000 55000 55000 35000 30000 60000 25000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4~0.6 0.59
                            全長(mm) 173 181 156 170 198 180 182 178 163 183 200 168 125
                            排気 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 -

                            エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました