(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
37,406円
税込単価
41,147円

精密研削用ストレートタイプのグラインダー。【特長】・高速回転で芯ぶれ精度が高く...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    75000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    170
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587307156
  • トラスココード:
    124-6585
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.16
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    190
  • 付属品:
    固定ハンドル ・オイル ・H9
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • フレーム直径(mm):
    18.5

型番

GTMG75S 解除

Loading...

エア−マイクログラインダ− No.GT-MG75Sの仕様

品番No.無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
本体全長
(mm)
フレーム直径
(mm)
重量
(g)
チャック内径
(φmm)
付属品
固定ハンドルスパナオイル
GT-MG75S75,0000.16Rc 1/46.3517018.51903H9
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長:付属品、排気ホース分は含まない。
  • 重量:付属品は含まない。 
  • 吸気ホース1.5m
  • 排気ホース、ホース継手つき。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-MG75S型分解図

分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1フレームヘッド 114ローター羽根 328Oリング 1
3コレットシャフトナットセット3mm115シリンダー(K.P.付) 129アジャストダイヤルS0-006-181
4コレットワッシャー 1シリンダーノックピン(前)SP1.2×5
(15に内蔵)
130フィルター 1
5コレットシャフトスリープ 1シリンダーノックピン(後)SP1.2×12
(15に内蔵)
131ソフトグリップ 1
6スリープ止Cピン 118エンドプレート(後)(B.B.付) 132ホースセット給気側1.5m
排気側0.6m
1
7ペアリング696T2ZZ2ベアリングR2ZZ
(18に内蔵)
133固定ハンドル 1
8ペアリングカラー(前) 120スペーサー 134スパナ対辺9mm1
9ペアリングカラー(後) 121フレーム 1    
10クラッチ 122給気バイブ 1オプション部品
11エンドプレート(前)(B.B.付) 123アジャストバルブ 146コレットシャフトナットセット2.35mm1
ペアリング624T2ZZA
(11に内蔵)
124OリングS7HS90147コレットシャフトナットセット1/8"1
13ローター 125OリングS5HS903    
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMG75S

1個

37,406( 41,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密研削用ストレートタイプのグラインダー。
【特長】
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げに使用
・機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75Sの型番GTMG75Sのページです。
型番GTMG75Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

            エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

            エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                      マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

                      マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

                        エアーグラインダー TL9520

                        エアーグラインダー TL9520

                          "ゼムニューモータ"(重研削用)

                          "ゼムニューモータ"(重研削用)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル スーパーツール アネスト岩田キャンベル(DIY) ゼム
                            通常価格 37,406円 33,957円 40,771円 38,257円 36,129円 37,389円 33,957円 39,905円 39,988円 39,905円 4,793円 7,058円 65,341円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                            チャック内径(mm) 3 3 6 3 6 3 3 - 3 - - 3.18/6.0/6.35 6
                            無負荷回転数(rpm) 75000 55000 25000 55000 35000 75000 55000 25000 35000 25000 - 25000 30000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.59 0.5
                            全長(mm) 170 163 198 180 182 156 178 173 183 181 - 125 200

                            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ギア修正などの微細な作業に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            通常のマイクログラインダーではまだ入りきれない微細な最終作業に使用。
                            主にギア、奥まったC面やスミ肉の除去など、6mm軸でやりにくい場合にスイッチして使っています。
                            コンマ台の削り込みがほしいときに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました