(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,957円 30,218円
税込単価
37,353円 33,240円

精密研削用ストレートタイプのグラインダー。【特長】・高速回転で芯ぶれ精度が高く...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    55000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    163
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587307057
  • トラスココード:
    124-8103
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.16
  • ホース継手:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    180
  • 付属品:
    固定ハンドル ・オイル ・H9
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • フレーム直径(mm):
    17.5

型番

GTMG55S 解除

Loading...

エアーマイクログラインダー No.GT-MG55Sの仕様

品番No.無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
本体全長
(mm)
フレーム直径
(mm)
重量
(g)
チャック内径
(φmm)
付属品
固定ハンドルスパナオイル
GT-MG55S55,0000.16Rc1/46.3516317.51803H9
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長:付属品、排気ホース分は含まない。
  • 重量:付属品は含まない。
  • 吸気ホース1.5m
  • 排気ホース、ホース継手つき。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-MG55S型分解図

分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1フレームヘッド 115エナドプレート(後)(B.B.付) 135ホースセット給気側1.5m排気側0.6m1
3コレットシャフトナットセット 1ペアリングR2ZZ(15に内蔵)1
4ペアリング3mm217キー 136コレットワッシャー1
5ペアリングカラー(前)696T2ZZA118アジャストパルプ 137スリープ止Cピン1
6コレットシャフトスリープ 119OリングS7HS901    
7クラッチ 120OリングS5HS903    
8ペアリングカラー(後) 123Oリングカバー 1    
ペアリング 124フレーム 1    
10エンドプレート(前)(B.B.付)685ZZ(10に内蔵)125OリングS0-006-181オプション部品
11シリンダー(K.P.付) 126アジャストダイヤル 146コレットシャフトナットセット2.35mm1
シリンダーノックピン 127フィルター 1
13ローターSP12×12(11に内蔵)133固定ハンドル 147コレットシャフトナットセット1/8"1
14ローター羽根 134スパナ対辺9mm1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMG55S

1個

33,957円

30,218

( 33,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密研削用ストレートタイプのグラインダー。
【特長】
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げに使用
・機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55Sの型番GTMG55Sのページです。
型番GTMG55Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

        "ゼムニューモータ" U-101

        "ゼムニューモータ" U-101

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

            エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

              マイクロエアーグラインダー

              マイクロエアーグラインダー

                エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

                エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

                  エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                  エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                    マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                    マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                      エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                      エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                        ストレートインパルス

                        ストレートインパルス

                          プレストII プレスト ハンドピース

                          プレストII プレスト ハンドピース

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ゼム ベッセル ベッセル ミスミ UHT ベッセル アクセル ゼム ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 33,957円 37,406円 40,771円 33,713円 38,257円 33,957円 8,694円 30,985円 37,389円 13,484円 54,386円 45,453円 61,821円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目  
                            チャック内径(mm) 3 3 6 3 3 3 - - 3 - 3 3 -
                            無負荷回転数(rpm) 55000 75000 25000 60000 55000 55000 - 65000 75000 54000 50000 60000 -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 - 0.4~0.6 0.6 0.4~0.6 0.5+0.2-0.1 0.4~0.6 -
                            全長(mm) 163 170 198 137 180 178 - 160.5 156 137 152 168 -

                            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属部品の研削に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            バリ以外でも研磨や穴拡大等で幅広く使っています。
                            回転数が高いけどトルクフルなので使い勝手はいいですが、本体が太いので
                            長時間の使用は疲れます。微細研磨以上でのユースに向いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました