(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイシールド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,327円
税込単価
6,960円

【特長】アイシールド組 セット内容:フレーム、アイシールド(アクリル組)各1個...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

GBT5(E) 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フレーム、アイシールド(アクリル板)/各1個
  • 適応機種:GT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SK
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBT5(E)

1個

6,327( 6,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アイシールド組 セット内容:フレーム、アイシールド(アクリル組)各1個のアイシールドです。

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイシールドの型番GBT5(E)のページです。
型番GBT5(E)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイシールド

アイシールド

    アイシールド組

    アイシールド組

      インパクト用スイングホルダー 日立用

      インパクト用スイングホルダー 日立用

        インパクト用スイングホルダー マキタ用

        インパクト用スイングホルダー マキタ用

          ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

          ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

            バッテリー/リチウムイオン電池

            バッテリー/リチウムイオン電池

              14.4-18.0V 充電器 EA813P-4

              14.4-18.0V 充電器 EA813P-4

                スピードコントロール SP-110

                スピードコントロール SP-110

                  10.8Vリチウム充電器

                  10.8Vリチウム充電器

                    急速充電器 EZ0L21

                    急速充電器 EZ0L21

                      ニッケル水素電池9.6V

                      ニッケル水素電池9.6V

                        メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) SK-11 SK-11 Panasonic HiKOKI(旧日立工機) エスコ 新潟精機(SK) Panasonic Panasonic Panasonic
                        通常価格 6,327円 6,327円 3,296円 3,296円 2,200円 5,740円 17,550円 20,692円 7,582円 8,344円 15,781円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                        種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ 充電器 充電器 -
                        適用機種 GT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SK - - - - - - - - - -

                        アイシールドのレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        作業者保護用で
                        評価 3.0満足度:3.02018/02/15
                        作業者のことを考えると、
                        標準装備されてもいいと思うのですが・・・。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました