(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラインダー用カーボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラインダー用カーボン【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
534円
税込単価
587円

2個1組グラインダー用カーボン。【特長】・普通カーボンは磨耗限度線まで使用した...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 環境適合製品:
    日立製電動工具
  • 仕様:
    普通カーボン

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

999-021 解除

Loading...

グラインダー用カーボン

特長

  • カーボンブラシには「普通ブラシ」と「ストップカーボン」の2種類あり。「普通カーボン」は、摩耗限度線まで使用したことを目視で確認。
  • 消耗品なので、摩耗限度まで使用したら新品と交換。
グラインダー用カーボン:関連画像

カーボンコードNo参考図

注意・禁止事項

点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、差し込みプラグを電源から抜いておいてください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

999-021

5パック

2個入り

534( 587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2個1組グラインダー用カーボン。
【特長】
・普通カーボンは磨耗限度線まで使用したことを目線で確認
【用途】
・グラインダー用カーボンに最適

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラインダー用カーボンの型番999-021のページです。
型番999-021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラインダー用カーボン

グラインダー用カーボン

    カーボンブラシ(普通ブラシ・ストップカーボン)

    カーボンブラシ(普通ブラシ・ストップカーボン)

      電動工具用カーボンブラシ

      電動工具用カーボンブラシ

        ホイルガード

        ホイルガード

          電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

          電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

            電動工具用カーボンブラシ 609HV

            電動工具用カーボンブラシ 609HV

              電動工具用カーボンブラシ 608GY1

              電動工具用カーボンブラシ 608GY1

                電動工具用カーボンブラシ 609AE

                電動工具用カーボンブラシ 609AE

                  電動工具用カーボンブラシ 608DC

                  電動工具用カーボンブラシ 608DC

                    電動工具用カーボンブラシ 607BF

                    電動工具用カーボンブラシ 607BF

                      電動工具用カーボンブラシ 608RM

                      電動工具用カーボンブラシ 608RM

                        ジスクフランジ 6075967

                        ジスクフランジ 6075967

                          面ファスナーパット

                          面ファスナーパット

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) リョービ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 534円 534円 1,000円 6,600円 730円 512円 512円 512円 512円 747円 512円 1,267円 4,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   7日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ -
                            環境適合製品 日立製電動工具 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 普通カーボン - - - - - - - - - - - -

                            グラインダー用カーボンのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            HIKOKIグラインダーのカーボンブラシ交換
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/18
                            HIKOKIグラインダーの交換用で購入しました。
                            交換後、問題なく動作しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/28
                            無いと動かないものなので早めに当日発送できてありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グラインダー用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/19
                            グラインダーの交換用のカーボンですが安価で購入出来ました。
                            日立工機製なので使用は問題なく出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グラインダーのカーボン交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            安ければ、カーボンを交換する時期が早く出来るし本体の消耗が減るので使用期間が長く使えて良い事ばかり。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グラインダーカーボン交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/24
                            グラインダーのカーボン交換用に購入。なかなかこれだけすぐに手に入れる(送料+納期)が困ったりするのですが。助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました