(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子セーバーソー CR13VBY2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子セーバーソー CR13VBY2

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
37,668円
税込単価
41,435円

【特長】・低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減・防じん防滴性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1430
  • 二重絶縁:
  • 長さ(mm):
    465
  • 高さ(mm):
    167
  • パイプ外径(mm):
    130
  • 木材(mm):
    120
  • ストローク数(min-1(回/分)):
    0~3000
  • ストローク量(mm):
    32
  • トラスココード:
    447-7588
  • 質量(g):
    4500
  • 特長:
    低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減!防じん防滴性に優れた3重シール構造!スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード!日立独自の軸受構造採用で耐久性向上!
  • 仕様:
    二重絶縁 電子制御 無段変速 スイング機構付 ケース付 樹脂ボディ
  • 切断能力(mm):
    パイプ:130/木材:120/軟鋼材:19
  • 電流(A):
    15
  • コード(m):
    2心・2.5
  • 標準付属品:
    湾曲ブレードNo.141、ケース
  • 機能:
    スイング機構付/ケース付

型番

CR13VBY2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

最大切断能力鋼管 mm外径130
塩ビパイプ mm外径130
木材 mm厚さ120
軟鋼材 mm厚さ19
電源 V単相100
電流 A15
消費電力 W1,430
ストローク量 mm32
ストローク数 min-1(回/分)0~3,000
全長×全幅×全高 mm465×103×167
質量 kg4.5
コード m2心・2.5
標準付属品:湾曲セーバソーブレード(No.141)・ケース

特長

電子セーバーソー CR13VBY2 仕様01

カウンターウェイト機構で作業時の振動を低減
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消す。
※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します

電子セーバーソー CR13VBY2 仕様02

プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上
※従来機種 CR13VBYとの比較

電子セーバーソー CR13VBY2 仕様03

スイングカット機構採用
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べる。(ブレード逆付け時にも使用可能)

電子セーバーソー CR13VBY2 仕様04

ブレード着脱ツールレス機構
レバー操作でブレードの着脱が可能。

電子セーバーソー CR13VBY2 仕様05

ベース位置調整ツールレス機構
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。

電子セーバーソー CR13VBY2 仕様06

スイッチの引込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できる

電子セーバーソー CR13VBY2 仕様07

ブレード逆付け可能
ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできる。

 

※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

使用方法・使用事例

使用事例

電子セーバーソー CR13VBY2 使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR13VBY2

1個

37,668( 41,435円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減
・防じん防滴性に優れた3重シール構造
・スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
・ダイヤル式無段変速機構付
・湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属
・耐久性向上
・握りやすい2層構造フロントカバー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子セーバーソー CR13VBY2の型番CR13VBY2のページです。
型番CR13VBY2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子セーバーソー CR13VBY2

電子セーバーソー CR13VBY2

    セーバソー CR13V2

    セーバソー CR13V2

      セーバーソー CR13VC

      セーバーソー CR13VC

        セーバーソー GSA1100E

        セーバーソー GSA1100E

          18Vコードレスセーバーソー本体のみ

          18Vコードレスセーバーソー本体のみ

            レシプロソー JR3070CT

            レシプロソー JR3070CT

              充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

              充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                充電式レシプロソー JR101DW

                充電式レシプロソー JR101DW

                  AC100V電気のこぎり

                  AC100V電気のこぎり

                    ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                    ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                      充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

                      充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

                        セーバーソー GSA1200PE

                        セーバーソー GSA1200PE

                          ワイヤブラシ 6641511

                          ワイヤブラシ 6641511

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN レッキス工業 マキタ ボッシュ リョービ
                            通常価格 37,668円 33,723円 33,775円 38,047円 70,900円 41,088円 11,059円 25,000円 9,797円 64,550円 19,444円 46,095円 2,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ セーバーソー レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) カットソー - レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) カットソー -
                            電圧(V) 単相100 AC100 AC100 100(50-60Hz) 18 AC100 DC10.8 DC10.8 AC100 - 14.4 100(50-60Hz) -
                            消費電力(W) 1430 1010 1010 1100 - 1430 - - - 1200 - 1200 -
                            二重絶縁 - - -
                            長さ(mm) 465 - - - - - - - - - - - -

                            電子セーバーソー CR13VBY2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました