(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子セーバーソー CR13VB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子セーバーソー CR13VB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,432円
税込単価
40,075円

作業に合わせて回転数を調整できる電子セーバーソー。【特長】・スイング機構とハイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 二重絶縁:
  • 長さ(mm):
    465
  • 高さ(mm):
    167
  • パイプ外径(mm):
    130
  • 木材(mm):
    120
  • ストローク数(min-1(回/分)):
    0~2800
  • ストローク量(mm):
    32
  • 質量(g):
    4000
  • 特長:
    スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード!防じん防滴性に優れた3重シール構造!ブレード着脱ツールレス!ダイヤル式無断変速機構付!
  • 仕様:
    二重絶縁 電子制御 無段変速 スイング機構付 ケース付 樹脂ボディ
  • 切断能力(mm):
    パイプ:130/木材:120/軟鋼材:19
  • 電流(A):
    11
  • コード(m):
    2心・2.5
  • 標準付属品:
    湾曲ブレードNo.141、ケース
  • 機能:
    スイング機構付/ケース付

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

製品仕様

CR13VBの外観

CR13VBの外観

製品仕様

最大切断能力鋼管mm外径130
塩ビパイプmm外径130
木材mm厚さ120
軟鋼材mm厚さ19
電源V単相100
電流A11
消費電力W1,050
ストローク量mm32
ストローク数min-1(回/分)0~2,800
全長×全幅×全高mm465×103×167
質量kg4.0
コードm2心・2.5
標準付属品:湾曲セーバーソーブレード(No.141)・ケース

特長

スイングカット機構採用

スイングカット機構採用

切断スピードが速い(※)。チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率の良いスイング切断が選べる(ブレード逆付け時にも使用可能)。
※2011年5月現在 従来機種 CR13VAとの比較

ブレード着脱ツールレス

ブレード着脱ツールレス

ベース位置調整ツールレス

ベース位置調整ツールレス

ブレード逆付け可能

ブレード逆付け可能

  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR13VB

1個

36,432( 40,075円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業に合わせて回転数を調整できる電子セーバーソー。
【特長】
・スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
・防じん防滴性に優れた3重シール構造
・ブレード着脱ツールレス
・ダイヤル式無段変速機構付
・トリッガとダイヤル操作で回転数を無段階に調整可能
・工具を使わずブレード着脱やベース位置調整が可能
・ソフトフロントカバー&ソフトグリップハンドルで握りやすい
・ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできる

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子セーバーソー CR13VBの型番CR13VBのページです。
型番CR13VBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子セーバーソー CR13VB

電子セーバーソー CR13VB

    電子セーバーソー CR13VBY2

    電子セーバーソー CR13VBY2

      セーバソー CR13V2

      セーバソー CR13V2

        セーバーソー GSA1100E

        セーバーソー GSA1100E

          18Vコードレスセーバーソー本体のみ

          18Vコードレスセーバーソー本体のみ

            充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

            充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

              充電式レシプロソー JR101DW

              充電式レシプロソー JR101DW

                充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

                充電式レシプロソー 14.4V/ストローク13mm(本体のみ)

                  レシプロソー JR3070CT

                  レシプロソー JR3070CT

                    AC100V電気のこぎり

                    AC100V電気のこぎり

                      セーバーソー CR13VC

                      セーバーソー CR13VC

                        ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                        ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                          セーバーソー GSA1200PE

                          セーバーソー GSA1200PE

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) レッキス工業 ボッシュ
                            通常価格 36,432円 37,668円 33,723円 38,047円 70,900円 11,059円 25,000円 19,444円 41,088円 9,797円 33,775円 64,550円 46,095円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ セーバーソー セーバーソー レシプロソー(パイプソー) カットソー - 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) カットソー
                            電圧(V) 単相100 単相100 AC100 100(50-60Hz) 18 DC10.8 DC10.8 14.4 AC100 AC100 AC100 - 100(50-60Hz)
                            消費電力(W) 1050 1430 1010 1100 - - - - 1430 - 1010 1200 1200
                            二重絶縁 - -
                            長さ(mm) 465 465 - - - - - - - - - - -

                            電子セーバーソー CR13VBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました