(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165mm深切り丸ノコ C6MBYA2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

165mm深切り丸ノコ C6MBYA2

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,649円
税込単価
35,914円

使いやすさを追求した深切りのマルノコ。【特長】・最大切断寸法2寸2分(66mm...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~66
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~44
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    165
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    2700
  • ベース材質:
    アルミ
  • 電源(V):
    単相100
  • コード(m):
    2心・5
  • 仕様:
    二重絶縁 ブロワ機構付 ブレーキ付 ライト付 ベース傾斜 スピンドルロック付 樹脂ボディ 集じん機取付可

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

C6MBYA2(SGB) 解除

Loading...

165mm 深切り丸のこC6MBYA2の仕様

C6MBYA2(B)の外観

C6MBYA2(B)の外観

仕様

  • ベース:アルミベース
  • ボディカラー:ストロングブラック
  • 備考:チップソー付

この製品の特長

コード出口切替フックの外観

コード出口切替フックの外観

新形状の切込み調整レバー

新形状の切込み調整レバー

アルミダイキャスト製可動リンクの採用で、切込み深さ調整がスムーズに行える。またリンクをカムで前後から固定することでベースとのこ刃の平行度を損なわず、高精度な切断が可能

アルミダイキャスト製可動リンクの採用で、切込み深さ調整がスムーズに行える。またリンクをカムで前後から固定することでベースとのこ刃の平行度を損なわず、高精度な切断が可能

窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド

窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド

墨線を見やすくするブロワ機構

墨線を見やすくするブロワ機構

墨線が見やすいLEDツインライト

墨線が見やすいLEDツインライト

高精度切断を可能にする平行度微調整機構

高精度切断を可能にする平行度微調整機構

ワンタッチ式ガイド固定レバー

ワンタッチ式ガイド固定レバー

軽く切れて疲れにくいフッ素ベース

軽く切れて疲れにくいフッ素ベース

ベース(材質)アルミ ※(SG)(SGB)仕様:フッ素ベース
能力のこ刃直径mm165
取付け穴径mm20
最大切込み深さ90°mm66
45°mm44
電源V単相100
電流A11
消費電力W1,050
回転数min-1(回/分)5,000
質量kg2.7
コードm2心・4.5
標準付属品:165mmチップソー(刃数52)※(SG)(SGB)仕様:165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数52)・ボックススパナ・六角棒スパナ
  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6MBYA2(SGB)

ストロングブラック
LEDライト・スーパーチップソー(ブラック)付(フッ素ベース仕様)
スーパーチップソー(刃数52コードNo.0032-2668)、ボックススパナ、六角棒スパナ

1個

32,649( 35,914円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすさを追求した深切りのマルノコ。
【特長】
・最大切断寸法2寸2分(66mm)、のこ刃径165mmで66mmを一発切断
・シャープなデザインと耐久性のある堅牢なアルミダイキャスト製ギアカバーを採用
・作業に合わせてコードの出口を通常の横出しから後方出しへ簡単に切り替えることができる
・新形状のレバーでゆるみにくく確実にリンクを固定
・逆5°傾斜機構付
【用途】
・各種木材の切断
・各種化粧版、薄物樹脂板、軟質新建材の切断

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm深切り丸ノコ C6MBYA2の型番C6MBYA2(SGB)のページです。
型番C6MBYA2(SGB)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

165mm深切り丸ノコ C6MBYA2

165mm深切り丸ノコ C6MBYA2

    165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

    165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)

      165ミリマルノコ

      165ミリマルノコ

        190ミリ電気マルノコ 5832BLA

        190ミリ電気マルノコ 5832BLA

          電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

          電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

            125mm内装マルノコ(アルミベース)

            125mm内装マルノコ(アルミベース)

              電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

              電子造作用精密マルノコ(アルミベース)

                充電式防じんマルノコ

                充電式防じんマルノコ

                  電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                  電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                    電気マルノコ(アルミベース)

                    電気マルノコ(アルミベース)

                      電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                      電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

                        125mm電気マルノコ(アルミベース)

                        125mm電気マルノコ(アルミベース)

                          メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                          通常価格 32,649円 26,113円 35,123円 39,970円 45,877円 38,509円 49,316円 52,705円 35,333円 38,749円 39,695円 29,889円
                          通常出荷日 7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                          用途 木工用 - 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用
                          商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                          切込深度(90度)(mm) 0~66 0~66 57 68 56 46 56 37 57 57 57 46
                          電圧(V) 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 直流14.4 単相100 単相100 単相100 単相100
                          消費電力(W) 1050 1050 950 1050 1140 710 1140 - 1140 1140 1140 710

                          165mm深切り丸ノコ C6MBYA2のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          作業台の天板の切断
                          評価 5.0満足度:5.02020/11/02
                          のこば直径165mmで切り込み深さが66mm(実際は67.5mm)と大きく、ベースがアルミでしっかりしているので購入。 アルミダイキャスト製で剛性が高い可動リンクを採用しているので、切込み深さを調整しても直角度が狂わないので、良い。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました