(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電子ドリル D13VA2・D13VC
  • 数量スライド割引

電子ドリル D13VA2・D13VC (レビュー)

通常価格(税別)
34,507円
税込価格
37,958円
通常出荷日
1日目
コンパクトな電子ドリル。
【特長】
・低速域で粘りのあるフィードバック制御付。
・ダイヤル式無段変速機構付。
・0.9kgで軽量・コンパクト。
【用途】
・各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

電子ドリル D13VA2・D13VCのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    φ10の穴あけに
    評価 5.0満足度:5.02019/05/31
    φ10の穴あけに使用
    力が入れやすいので、大きいサイズのドリルでも安心して使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ドリル D13VA2・D13VC

電子ドリル D13VA2・D13VC

    椎茸栽培用ドリル DD2020

    椎茸栽培用ドリル DD2020

      低速用ドリル 6304LR

      低速用ドリル 6304LR

        木工用電気ドリル DW30

        木工用電気ドリル DW30

          電気ドリル D13SB

          電気ドリル D13SB

            木工用電気ドリル DW30B

            木工用電気ドリル DW30B

              ユニドリル

              ユニドリル

                変速ドリル D13VF

                変速ドリル D13VF

                  キーレス振動ドリル

                  キーレス振動ドリル

                    高速ドリル DP2010

                    高速ドリル DP2010

                      無段変速ドリル DP4002

                      無段変速ドリル DP4002

                        2スピードドリル

                        2スピードドリル

                          電気ドリル D6SB

                          電気ドリル D6SB

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 34,507円 16,669円 31,394円 20,558円 26,742円 22,096円 23,912円 29,179円 54,355円 9,876円 25,130円 25,670円 11,037円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   4日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 1.5~13 0.5~ 6.5 2.0~13.0 1.5~13 1.2~13 1.5~13 1.5~10 2.0~13.0 - 0.5~ 6.5 2.0~13.0 1.5~13 0.5~ 6.5
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            コード 2心・2.5 - - 5m 5m 5m - 2.5m - - - - 2.5m
                            取付チャック ねじ(U1/2"-20)チャック13VLD-D - - 13VLD-D,ねじ(U1/2"-20) 13EL,テーパ(ジャコブスNo.6) 13VLD-D,ねじ(U1/2"-20) - ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック13VLRD-N - - - - ねじ(U3/8"-24) チャック6.5TLRA

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。