(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,214円
税込単価
13,435円

【特長】・ストレート形←→ピストル形に変更可能・安心の電池多重保護回路内蔵・1...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大トルク(N・m):
    5
  • 充電式:
  • 重量(g):
    450
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 最大トルク(N・m(kgf・cm)):
    低速:5{51}高速:1.5{15}
  • トルクレンジ(N・m(kgf・cm)):
    [21段] 0.3~2.9(3~30)
  • ネジ締め能力(mm):
    木ねじ:Φ3.8x38ℓ機械ねじ:M5
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:5
  • 回転数(min⁻¹{回/分}):
    低速:200高速:600
  • 仕様:
    二段変速/正逆転可能/トルク切替クラッチ付/追い締め機構/ライト付/樹脂ボディ
  • 取付けチャック:
    六角軸/二面幅6.35
  • 蓄電池形名:
    EBM315
  • 充電器形名:
    UC 3SL
  • 蓄電池充電時間:
    18分

(i)ご注意

  • 当商品は本体のみです。蓄電池(型番:EBM315)、充電器(型番:UC 3SL)、ケースは付属しておりません。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

DB3DL2(NN) 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安心の電池多重保護回路内蔵

過負荷防止回路、過放電防止回路、セル毎の電圧監視回路により安全性の確保と長寿命化を実現。

作業に合わせて「ストレート形状」と「ピストル形状」に変更可能

電気工事や修理作業、製品の組立に便利。

手元を明るく照らす白色LEDライト付

ライトスイッチ付で使いたい時だけ照射可能。

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN:関連画像

ライトスイッチ

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN:関連画像

ライトスイッチボタン

仕様(スペック)
能力穴あけ鋼材mmφ5
ねじ締め小ねじmmM5
木ねじmmφ3.8×38
機体寸法ピストル形状時
(全長×全高)
mm210×134
ストレート形状時
(全長)
mm268
蓄電池1.5Ah形名EBM315
電圧3.6V
充電時間約18分(UC3SL使用時)
充電器形名UC3SL

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 小ねじや木ねじ、タッピンねじなどの締付け、ゆるめ。
  • 鉄工ドリルで金属の穴あけ、木工ドリルで木材の穴あけ。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB3DL2(NN)

1個

12,214( 13,435円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート形←→ピストル形に変更可能
・安心の電池多重保護回路内蔵
・1充電当たりの作業目安 木ねじ締付:約80本、穴あけ鉄工:約210本
・手元を明るく照らす白色LEDライト付
・細かなトルク調整が可能な21段クラッチ採用
・増締めに便利な手締め機構付
【用途】
・小ねじや木ねじ、タッピンねじなどの締付け、ゆるめ
・鉄工ドリルで金属の穴あけ、木工ドリルで木材の穴あけ

(i)ご注意

  • 当商品は本体のみです。蓄電池(型番:EBM315)、充電器(型番:UC 3SL)、ケースは付属しておりません。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NNの型番DB3DL2(NN)のページです。
型番DB3DL2(NN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

    3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

    3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

        精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

        精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

          ねじ自動供給器 ねじ太郎II

          ねじ自動供給器 ねじ太郎II

            電動ドライバー用アングルヘッド

            電動ドライバー用アングルヘッド

              リチウムイオン電池パック EZ9L10

              リチウムイオン電池パック EZ9L10

                6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                  充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                  充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                    小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                    小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                      小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

                      小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

                        10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

                        10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

                          充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                          充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ハイオス ハイオス ハイオス エスコ Panasonic エスコ Panasonic ハイオス トラスコ中山 マキタ Panasonic
                            通常価格 12,214円 24,917円 37,712円 39,619円 46,899円 8,110円 3,664円 1,030円 21,577円 32,314円 27,908円 6,489円 15,310円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            電圧(V) 3.6 3.6 - - - - 3.6 - - - - 10.8 3.6
                            最大トルク(N・m) 5 低速5/高速1.5 - - - - - - - - - 22 4.4N・m
                            充電式 × × - - × ×
                            重量(g) 450 450 - - - - 70 - 1750 - - - -
                            販売セット内容 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体のみ 本体/コード付 付属品はメーカーカタログ参照 - 付属品単体 付属品単体 本体のみ 本体のみ 本体のみ - -

                            3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NNのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            点検作業時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            今まで点検作業時に使っていたこの商品が壊れたので代替品として同じ物を購入しました。スピードがありトルク管理もされ、小型で良い商品です。また私たちの作業にあっていて、一回の充電で2日位使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました