(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WH10DCL(NN)
充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL HIT1 コードレスコーナインパクトドライバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,817円
税込単価
32,799円

【特長】・小型3.0Ah電池、BCL1030Cが標準付属・コンパクトヘッドで狭...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    30
  • 充電式:
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    0~2100
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    0~3000
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M4~M10、高力ボルト:M4~M8、小ねじ:M4~M8
  • 標準付属品:
    No.2プラスビット

型番

WH10DCL(NN) 解除

Loading...

10.8V コードレスコーナインパクトドライバの仕様

コードレスインパクトドライバ:関連画像

WH10DCLシリーズの外観

コードレスインパクトドライバ:関連画像

高輝度LEDライト

製品仕様

締付能力普通ボルトmmM4~M10
高力ボルトmmM4~M8
小ねじmm4~8
六角軸二面幅mm6.35
最大締付トルクN・m(kgf・cm)30(306)
回転数min-1(回/分)0~2,100
打撃数min-1(打撃/分)0~3,000
機体寸法(全長×ヘッド高さ×センターハイト)mm280×53×18.5
質量kg1.0(BCL1030C装着時)
蓄電池1.5Ah形名BCL1030C
電圧10.8V
充電時間約60分(UC10SL2使用時)
充電器形名UC10SL2

標準付属品:急速充電器・No.2プラスドライバビット・ケース

1充電当たりの作業量(目安)

作業内容(mm)WH10DCL
1.5Ah(BCL1015)
ナゲシビス締付φ4.0×50(杉材)約125本
 
商品情報を表示

WH10DCL(NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
質量(g)
詳細販売セット内容
六角軸二面幅(mm)
蓄電池形名
充電器形名
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH10DCL(NN)

本体のみ
1000
WH10DCL(NN)
-
-
-
-

1個

29,817( 32,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型3.0Ah電池、BCL1030Cが標準付属
・コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
・ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮
・10.8V/1.5Ahのリチウムイオン電池を搭載
・小形・軽量で取り回しに優れている
・暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載
・電池残量が少なくなると点灯
【用途】
・小ねじ、タッピンねじ、木ねじ、ナゲシビス、テクス、ヘクスねじなどの締付け、緩め
・ボルト、ナットなどの締付け、緩め
・木材などの穴あけ(別売部品のドリルチャックアダプタセットを使用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCLの型番WH10DCL(NN)のページです。
型番WH10DCL(NN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

    充電式アングルインパクトドライバTL061D

    充電式アングルインパクトドライバTL061D

      充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

      充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

        充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

        充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

          充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

          充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

            DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

            DC7.2V インパクトドライバー(充電式)

              インパクトドライバー No.1000・SID-310B

              インパクトドライバー No.1000・SID-310B

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                  電動インパクトドライバ用クロスビット

                  電動インパクトドライバ用クロスビット

                    充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

                    充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

                      メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) エスコ SK-11 マキタ KTC(京都機械工具) BLACK AND DECKER
                      通常価格 29,817円 26,046円 22,911円 7,196円 10,252円 24,060円 4,333円 68,405円 320円 9,153円
                      通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目~   2日目  
                      電圧(V) 10.8 18 10.8 - 7.2 7.2 - 14.4 - -
                      最大トルク(N・m) 30 60 60 - 25 25 - 40 - -
                      充電式 - × - -
                      回転数(min⁻¹(回転/分)) 0~2100 - - - 0~2400 - - - - -
                      打撃数(min⁻¹(打撃/分)) 0~3000 - - - 0~3000 - - - - -

                      充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCLのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      WH10DCL (LMSK)
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      販売セット内容 質量
                      (g)
                      詳細販売セット内容 六角軸二面幅
                      (mm)
                      蓄電池形名 充電器形名 充電時間

                      35,781円

                      ( 39,359円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      本体/ケース/バッテリー/充電器2925WH10DCL (LMSK)、BCL1015×1個、急速充電器UC10SL2、ケース付6.35BCL1030CUC10SL2約60分

                      インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました