(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11

トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,056円
税込単価
2,262円

トルクスビット付き板ラチェットドライバー。【特長】・ラチェトハンドル、トルクス...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    6
  • グリップ材質:
    金属
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • JANコード:
    4907587062017
  • トラスココード:
    169-7668
  • 内容明細:
    6.35mmビット:T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、(+)2、(-)6、板ラチェットドライバー、ビットベルトホルダー
  • 特長:
    収納ホルダー付き。タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。ビット取付はボールロック式。六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX11

1個

2,056( 2,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

トルクスビット付き板ラチェットドライバー。
【特長】
・ラチェトハンドル、トルクスビットのセット
・タンパープルーフ(いじり止め付きトルクスネジ)に対応
・スピードリングで早回し。外すと四角ドライブ6.35mm
・狭い所で便利な薄型ラチェットハンドル
・ボールロック式ビット差込部六角対辺6.35mm
【用途】
・自動車整備作業ほかさまざまな組み立て、分解作業に

商品情報

No.TX-11 トルクス板ラチェットドライバー

NO. TX-11 トルクス板ラチェットドライバー
  • ビットはクロムバナジューム鋼、全身焼入。
  • 収納ホルダー付き。
  • タンパープルーフ (いじり止め付きネジ)に対応。
  • 狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。
  • ビットの取り付けはボールロック式。
  • 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺  6.35mmのソケットが使用可能。
内容明細台紙サイズ
mm
セット
●6.35mmビット: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, (+)1, (−)6190×85×2710
●板ラチェットドライバー
●ビットベルトホルダー

トルクス工具の特長

トルクスネジ
トルクスネジのネジ穴

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成。六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消される。

トルクスと六角との比較

トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。
六角
駆動角が大きいため力が別の方向に分散してしまい、負荷する力が多く必要となる。

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

ネジのリセス中央部に「突起」を設け、通常のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない仕様。
タンパープルーフ・トルクスネジは、主に通信機器やコンピュータなどの「製品の設計上や管理上いじってはいけないところ」に使用されている。

カタログ

Loading...

TX11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11の型番TX11のページです。
型番TX11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11

トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11

    ミニラチェット&ビットドライバー

    ミニラチェット&ビットドライバー

      ツインレンチドライバーセット(特殊ネジ対応型)

      ツインレンチドライバーセット(特殊ネジ対応型)

        オフセットラチェットセット DR-06

        オフセットラチェットセット DR-06

          極薄ラチェットドライバー

          極薄ラチェットドライバー

            ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

            ラチェットスタビードライバーセット RSD10S

              インパクトドライバー D-963

              インパクトドライバー D-963

                PB225 差替式強力ドライバー用 1/4"HEXビットホルダーブレード

                PB225 差替式強力ドライバー用 1/4"HEXビットホルダーブレード

                  メーカー ベッセル スエカゲツール エンジニア エンジニア SK-11 TONE ホーザン PBスイスツールズ
                  通常価格 2,056円 4,276円 4,243円 3,060円 2,322円 4,490円 400円 2,173円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                  先端サイズ・プラス(+) No.2 No.1 / No.2 / No.3 - No.00 / No.1 / No.2 No.1 / No.2 / No.3 - - -
                  先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 6 5 - 4.5、6.0 6 - - -
                  グリップ材質 金属 - - - 金属 - - -
                  単品/セット セット セット - セット セット セット - -
                  マグネット なし なし - あり なし あり - -

                  トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11のレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                  高評価レビュー

                  ネジ締結
                  評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                  柄が短いラチェットしかなかったので、トルクスのビットがセットで安価な本品はとても便利。品質も信頼できる。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ネジ締結
                  評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                  柄が短いラチェットしかなかったので、トルクスのビットがセットで安価な本品はとても便利。品質も信頼できる。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  設備調整用工具として使用
                  評価 4.0満足度:4.02019/02/06
                  ベッセル社製ということもあり、しっかりしています。
                  ホームセンターでは、トルクスビットも取扱い少ない為
                  便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  車のドアストライカー調整に
                  評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                  なかなか安く大変品質も良く希望する長さも選択できて大変満足した

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました