(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ

No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,362円
税込単価
2,598円

極薄板ラチェットドライバー。【特長】・ヘッド部厚さ18mmの薄型ラチェット・狭...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4 / 6
  • グリップ材質:
    金属
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • JANコード:
    4907587008329
  • トラスココード:
    359-9302
  • 重量(g):
    98
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm):
    3 / 6 / 5 / 4 / 2.5
  • 内容明細:
    板ラチェットドライバー(ベントアップ)ビット (+)1、(+)2、(+)2、(+)3、(-)4、(-)6、H2.5、H3、H4、H5、H6×18mmビットホルダー
  • 特長:
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
  • サイズ(mm):
    160×50×21

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD79

1個

2,362( 2,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

極薄板ラチェットドライバー。
【特長】
・ヘッド部厚さ18mmの薄型ラチェット
・狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット
・本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付
・高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付けが可能
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業で使用
・電子部品、車両整備用工具として使用

商品情報

ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ No.TD-79(ビット11本組)

板ラチェットドライバー ストレートタイプ No.TD-74

板ラチェットドライバー ストレートタイプ No.TD-74

使用例

使用例

製品仕様

商品画像

商品画像

呼称軸対辺
mm
本体全長
mm
TD-79(ビット11本組)H6.35104

交換部品:No.TD-BS5,BS6

注意事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

カタログ

 

Loading...

TD79で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプの型番TD79のページです。
型番TD79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ

No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ

    No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ

    No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ

      P・TOOL 精密ピンバイス

      P・TOOL 精密ピンバイス

        ヘクスローブドライバーセット

        ヘクスローブドライバーセット

          溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビット

          溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビット

            時計バンド交換

            時計バンド交換

              メーカー ベッセル ベッセル イチネンアクセス ANEX ANEX ANEX
              通常価格 2,362円 1,892円 2,263円 1,550円 200円 1,000円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
              先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 No.1 / No.2 / No.3 - - - -
              先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 4 / 6 4 / 6 - - - -
              グリップ材質 金属 金属 - - - -
              単品/セット セット セット - - - -
              マグネット なし なし - - - -

              No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              機械の組み立て、メンテナンス
              評価 5.0満足度:5.02020/09/01
              狭小部にあるキャップボルトを着脱したくて買いました。
              ラチェット機構のおかげで作業が楽にできます。
              買ってよかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました