(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバー(セット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバー(セット品)【1~7個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,448円 ~ 7,917円  特別価格 
税込価格
3,793円 ~ 8,709円  特別価格 

錆びついたネジ外し用等に、ハンマーでたたくと刃先の回るドライバー。【特長】<2...

詳細情報を確認する

  • グリップ柄材質:
    金属
  • 先端規格:
    組合せ
  • 軸タイプ:
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • マグネット:
    なし

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

インパクトドライバー

240001 インパクトドライバー

240001 インパクトドライバー

パッケージ

パッケージ

  • 左右切り替えはワンタッチで操作可能。
  • ハンドルには、握りやすく滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
  • 重作業用。
  • ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
  • ビット差込部 8mm。
  • 本体サイズ 全長176、柄径37.5mm。
  • ケースサイズ 220x73x80mm。

セット内容

  • ビット (+)2x36、(+)2x80、(+)3x36、(+)3x80、(+)4x36、(-)10x36。

インパクトタイプドライバー

250001 インパクトタイプドライバー

250001 インパクトタイプドライバー

パッケージ

パッケージ

  • 特に強く締めつける場合、さびついたネジを緩める場合に威力を発揮。
  • 自動車整備、機械器具の組み立て、分解に最適。
  • 重作業用。
  • ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
  • ビット差込部 8mm。
  • 本体サイズ 全長166、柄径32mm。
  • ケースサイズ 325x80x38mm。

セット内容

  • ビット (-)10、(+)2、(+)3、(+)4x36。

インパクトユニドライバー

260002 インパクトユニドライバー

260002 インパクトユニドライバー

パッケージ

パッケージ

  • ハンドル部が細く一般用のドライバーとしても使用可能。
  • ビット軸部が長く、奥まった狭い箇所での作業にも適している。
  • ビット差込部 6.35mm。ビットの補充が容易。
  • 本体サイズ 全長132.5、柄径26mm。
  • ケースサイズ 225x110x33mm。

セット内容

  • ビット (-)5、(-)6、(-)7、(+)1、(+)2、(+)3x125。

錆びたネジ・固着ネジの取り外し

ハンマーで叩くとその力が回転力に変化

ハンマーで叩くとその力が回転力に変化

使用例

使用例

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
内容明細
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.2 / No.3 / No.4
10
4907587061126
485-6821
(+)2×36/80、(+)3×36/80(+)4×36、(-)10×36
205× 60×60

1個

7,917( 8,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

No.2 / No.3 / No.4
10
4907587060921
-
(-)10、(+)2、(+)3、(+)4
325× 80×38

1個

7,663円

6,454

( 7,099円 )

1日目

No.2 / No.3 / No.4
5 ~ 7
4907587061188
484-1425
-5、-6、-7、+1、+2、
225×110×33

5パック

7個入り

3,448円

3,307

( 3,638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

錆びついたネジ外し用等に、ハンマーでたたくと刃先の回るドライバー。
【特長】
<240001>
・左右切り替えはワンタッチで操作できる。
・ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
・重作業用。
・ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
・ビット差込部 8mm。
<250001>
・特に強く締めつける場合、さびついたネジを緩める場合に威力を発揮。
・自動車整備、機械器具の組み立て、分解に最適。
・重作業用。
・ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
・ビット差込部 8mm。
<260002>
・ハンドル部が細く一般用のドライバーとしても使用できる。
・ビット軸部が長く、奥まった狭い箇所での作業にも適している。
・ビット差込部 6.35mm。ビットの補充が容易。
【用途】
・つぶれたネジ、錆びたネジを外したり、特に強く締めつけたい場合に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバー(セット品)

インパクトドライバー(セット品)

    No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ

    No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ

      No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ

      No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ

        2WAYウルトラスリムラチェットドライバー

        2WAYウルトラスリムラチェットドライバー

          T型ラチェットドライバーツールセット

          T型ラチェットドライバーツールセット

            六角棒ドライバー DS-6

            六角棒ドライバー DS-6

              ヘクスローブドライバーセット

              ヘクスローブドライバーセット

                メーカー ベッセル ベッセル ベッセル TRAD トラスコ中山 エイト ANEX
                通常価格 3,448円 1,892円 2,362円 1,729円 4,290円 5,090円 1,550円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目  
                グリップ柄材質 金属 - - - - - -
                先端規格 組合せ - - - - - -
                軸タイプ - - - - - -
                単品・セット区分 セット品 - - - - - -
                マグネット なし - - - - - -

                インパクトドライバー(セット品)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                エンジンの整備に
                評価 5.0満足度:5.02019/05/01
                エンジンヘッドのボルトが旧車だと+だったりする。
                一度も開けたことがない場合固着してるので、これでガツンと叩けば一発で回る事が多い。
                ワークが重たい・固定されている といった場合、これで叩けば大体まわる。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械の分解
                評価 5.0満足度:5.02018/10/09
                握りやすく確実に打力が伝わり、舐めずに緩みます。ビットの種類も通常問題ないものが入っています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました