(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.350 木柄貫通ドライバー

No.350 木柄貫通ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,085円 ~ 2,435円
税込価格
1,194円 ~ 2,679円

【特長】・普及型として広く愛用されている木柄貫通ドライバー。・柄に使われる木は...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    なし
  • 特長:
    木柄貫通型、大型ナット付。刃先はショットブラスト仕上。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
グリップ径(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マイナス(-)
-
10
1.2
36
455
300
9
4907587070081
124-7395
10

1個

2,409( 2,650円 )

2日目

プラス(+)
№1
-
-
25
178
75
5
4907587070104
124-7417
10

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プラス(+)
№2
-
-
28
218
100
6.3
4907587070111
124-7425
10

1個

1,346( 1,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マイナス(-)
-
5.5
0.7
25
178
75
5.5
4907587070029
124-7336
10

1個

1,085( 1,194円 )

1日目

マイナス(-)
-
8
1
33
283
150
8
4907587070050
124-7361
10

1個

1,481( 1,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マイナス(-)
-
9
1.1
36
355
200
9
4907587070067
124-7379
10

1個

2,435( 2,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普及型として広く愛用されている木柄貫通ドライバー。
・柄に使われる木は角材を日陰で1年間自然乾燥したものを厳選。
・樹脂柄にはない木の温かみのある感触のグリップ。
・マイナスとプラスで色分けされたグリップ。
・木柄貫通型、大型ナット付。
・刃先はショットブラスト仕上げ。
・奥深い箇所のネジ締めに適した長軸タイプ。
【用途】
・貫通タイプ、ハードな作業用。

商品情報

NO. 350 木柄貫通ドライバー

木柄貫通ドライバー
  • 木柄貫通型、大型ナット付。
  • 刃先はショットブラスト仕上。
呼称
mm

mm

mm

mm

mm

mm
(−)4.5×504.50.650525153
(−)5.5×755.50.7755.525178
(−)6×10060.81006.328218
(−)7×12570.9125733258
(−)8×15081150833283
(−)9×20091.1200936355
(−)10×250101.2250936405
(−)10×300101.2300936455
(+)0×75+No.0-75525178
(+)1×75+No.1-75525178
(+)2×100+No.2-1006.328218
(+)3×150+No.3-150833283
(+)4×200+No.4-200936355

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.350 木柄貫通ドライバー

No.350 木柄貫通ドライバー

    検電ドライバー DKD-01・DKD-02

    検電ドライバー DKD-01・DKD-02

      六角棒ドライバー 135mm~220mm

      六角棒ドライバー 135mm~220mm

        検電ドライバー(ペンシル型・LED付)

        検電ドライバー(ペンシル型・LED付)

          DG-01~04 プログリップドライバー

          DG-01~04 プログリップドライバー

            クリアラインドライバー 軸貫通なし

            クリアラインドライバー 軸貫通なし

              木柄ドライバ

              木柄ドライバ

                特殊ネジ用ドライバービット

                特殊ネジ用ドライバービット

                  ボールポイントドライバー TBD-8S・TBD-15~100

                  ボールポイントドライバー TBD-8S・TBD-15~100

                    アネックス ピンバイスφ0.1~0.9

                    アネックス ピンバイスφ0.1~0.9

                      ピンバイス K-502

                      ピンバイス K-502

                        メーカー ベッセル エンジニア エイト ANEX エンジニア SK-11 KTC(京都機械工具) エンジニア トラスコ中山 ANEX ホーザン
                        通常価格 1,085円 724円 1,028円 1,150円 1,066円 444円 660円 927円 1,302円 1,150円 1,020円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目  
                        グリップ材質 - - - - - - - - -
                        軸形状 - - - - - - - - -
                        単品/セット 単品 - - - - - 単品 - - - -
                        マグネット なし - - - - - なし - - - -
                        特長 木柄貫通型、大型ナット付。刃先はショットブラスト仕上。 - - - - - - - - - -

                        No.350 木柄貫通ドライバーのレビュー

                        評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                        +ドライバーとして
                        評価 4.0満足度:4.02023/04/23
                        貫通でない、普通の方をよく使います。喰い付きが良いです、ステンレスビス落ちません。ボールグリップよりはネジとの相性良い気がします。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        仕事道具
                        評価 4.0満足度:4.02022/04/29
                        仕事道具として使用しています。
                        食いつきがよく、グリップ性も良いと感じています。
                        あとほんの少し全長が長ければもっと良かったです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        機器のネジ締め付け
                        評価 5.0満足度:5.02022/04/20
                        安心のベッセルで購入しました
                        ずいぶん昔からベッセルを使用しています
                        貫通ドライバーなので固いネジも叩いてショックを与えて緩めることができます
                        重さもある軸を指で回しても外れにくく安定してネジ締め作業できます

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        製品組み付け作業で使用
                        評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                        製品組み付け作業で使用しています。以前使用した際に使い勝手がよかったので今回も購入しました。そのため満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        棚の組み立てに
                        評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                        棚の組み立てで使いました。
                        グリップが軽く、グニュグニュじゃない柔らかい材料(木製)なので手に馴染みます。
                        ビスが逃げにくいし、使いやすいです。持った感じのバランスもいいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました