(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
青棒・白棒
  • 数量スライド割引

青棒・白棒 (レビュー)

通常価格(税別)
1,200円 ~ 2,200円
税込価格
1,320円 ~ 2,420円
通常出荷日
3日目
青棒と白棒固形油性研磨剤です。
ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには白棒(品番:WB)、真鍮・鋳・鍛造品・貴金属の仕上げには青棒(品番:GB)のご使用をお勧めします。
【用途】
・ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・上げ研磨。
・鏡面研磨。

青棒・白棒のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

高評価レビュー

金型用
評価 4.0満足度:4.02023/02/09
この商品は自社の金型の清掃用に購入しました。サイズ的に小さいものを選んで購入していますので使いやすいです。コストパフォーマンスも良いように思います。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型用
    評価 4.0満足度:4.02023/02/09
    この商品は自社の金型の清掃用に購入しました。サイズ的に小さいものを選んで購入していますので使いやすいです。コストパフォーマンスも良いように思います。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    初めて使用する
    評価 4.0満足度:4.02020/07/10
    今までは青棒を使用してたが
    ステンレス仕上げ用に使ってみます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレスの研磨に
    評価 4.0満足度:4.02018/07/07
    前は、光陽社の青棒を使っていましたが、なかなかお高いし、そんなに頻繁には使っていなかったんで、もう少し小さくて、値段の安い物を検索してて見つけました。物としては変わらないと思います。値段も安くなって納期も早いから、次からこっちにします。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    研磨
    評価 5.0満足度:5.02023/05/31
    製品の研磨に使用しています。
    他の研磨剤と組み合わせて鏡面仕上げを行っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青棒・白棒

青棒・白棒

    ノンクロム研磨剤

    ノンクロム研磨剤

      ピカールケアー

      ピカールケアー

        トリポリ(珪石)

        トリポリ(珪石)

          鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL

          鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL

            白棒(酸化アルミナ) 135×45×30

            白棒(酸化アルミナ) 135×45×30

              ダイヤモンドパウダー(粉状)

              ダイヤモンドパウダー(粉状)

                固形研磨剤・バリュータイプ用 青棒E

                固形研磨剤・バリュータイプ用 青棒E

                  青棒(酸化クロム) 135×45×30

                  青棒(酸化クロム) 135×45×30

                    ポリッシングコンパウンド

                    ポリッシングコンパウンド

                      ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

                      ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

                        青棒K-1

                        青棒K-1

                          白棒1300

                          白棒1300

                            メーカー イチグチ トラスコ中山 日本磨料工業 トラスコ中山 柳瀬 トラスコ中山 ナカニシ 柳瀬 トラスコ中山 ミニター ミニター 光陽社 光陽社
                            通常価格 1,200円 2,262円 580円 795円 1,224円 1,500円 3,200円 2,191円 2,200円 2,406円 5,610円 3,822円 1,290円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 固形タイプ 固形タイプ - 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ - 固形タイプ 固形タイプ 固形タイプ - - -
                            水溶性/油性 油性 - - - - - - - - - 油性 - -
                            製品サイズ (縦)100X(横)40X(幅)20mm - - - - - - - - - - - -
                            使用方法 青棒と白棒固形油性研磨剤です。ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには白棒(品番;WB)の、真鍮・鋳・鍛造品・貴金属の仕上げには青棒(品番;GB)のご使用をお勧めします。 - - - - - - - - - - - -
                            取り付け工具 ハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。