(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクノディスクA 軸径10mm【20個入り】

テクノディスクA 軸径10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
9,330円 ~ 10,320円
税込価格
10,263円 ~ 11,352円

サイズも豊富で一般研削研磨に適した定番テクノディスク。【特長】・自生作用が大き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨布ディスク
  • 外径(mm):
    50
  • 砥粒:
    A
  • 用途:
    表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 適合ツール:
    ディスクグラインダー (電気・エアー)
  • 特長:
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。
  • 用途詳細:
    バリ取りサビ落としキズ取りスパッタ取りステンレス・鉄の研削研磨

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
397-3409

1パック

20個入り

10,320( 11,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
397-3336

1パック

20個入り

9,330( 10,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズも豊富で一般研削研磨に適した定番テクノディスク。
【特長】
・自生作用が大きく、目詰まりが少なく、面粗度が均一。
・空冷作用のため、熱によるワークのひずみやヤケが殆ど入らない。
・研磨時の騒音や振動が少ない為、作業が快適。
・フラット面、コーナー等、多くの場所の研磨に使用できる。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミの一般研削研磨。
・溶接ビード取り、スパッタ取り。
・一般鋼材のバリ取り、面取り。

商品情報

テクノディスク Aの仕様

テクノディスク・A:関連画像

テクノディスク Aの外観

テクノディスク・A:関連画像

テクノディスク Aの商品パッケージ

対象物 鉄 ステンレス アルミ その他
工具 ディスクグラインダー
用途 削り 面取り・バリ取り 塗料・サビ落とし 表面研磨
用途詳細 鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨。サビ落とし、塗料はがし。溶接ビード取り、スパッタ取り。一般鋼材のバリ取り、面取り。
品番 直径×穴径
(mm)
砥材 最高使用回転数 粒度
TD5010-A 50×10 A 15,000r.p.m. 60,120

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクノディスクA 軸径10mm

テクノディスクA 軸径10mm

    “テクノディスク・A” 5

    “テクノディスク・A” 5

      “テクノディスク・Z”

      “テクノディスク・Z”

        テクノディスクA/Z(Eタイプ)

        テクノディスクA/Z(Eタイプ)

          ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

          ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

            テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z

            テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z

              マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)

              マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)

                タクトジスク ステンレス用 6枚組

                タクトジスク ステンレス用 6枚組

                  テクノディスクHYBRID

                  テクノディスクHYBRID

                    ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)

                    ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)

                      ユニトップミニディスク

                      ユニトップミニディスク

                        テクノディスク・A

                        テクノディスク・A

                          ステンレス用フラップディスク“ブルース”

                          ステンレス用フラップディスク“ブルース”

                            メーカー イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ TACT イチグチ トラスコ中山 柳瀬 イチグチ ムラコ
                            通常価格 9,330円 660円 660円 4,268円 1,180円 5,900円 6,111円 11,522円 5,873円 2,228円 711円 1,354円 637円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク ゴム/ウレタンディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク
                            外径(mm) 50 - - 100 100 100 100 100 100 - 58 125 -
                            砥粒 A A Z - - - A - - アランダム - Z -
                            用途 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / ビード取り - - - 表面研磨 - 表面研磨 / バリ取り / ビード取り 削り / 表面研磨 / バリ取り / ビード取り - 表面研磨 / バリ取り / ビード取り -
                            最高使用回転数(rpm) 15000 - - 13600 13600 - 13000 - 13600 - - 11000 -

                            テクノディスクA 軸径10mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました