(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWF10025-M-100
スコーライトフラップM【5個入り】 ジクツキホイール

スコーライトフラップM SWF10025-M-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,057円
税込単価
11,063円

不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適して...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 直径(mm):
    100
  • 幅(mm):
    25
  • 軸径(mm):
    12.7
  • 最高使用回転数(min-1(r.p.m)):
    8000
  • 用途詳細:
    荒目から細目までの仕上げ・溶接前のクリーニング・酸化皮膜やサビ取り・溶接後のヤケ落とし・アルミ製品のスリ傷のぼかし・塗装やラミネート前のワークの粗面化・木材のケバ取り
  • 特長:
    不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。S(スタンダード品)は不織布のみ、M(ミックス品)は、不織布と研磨布をミックスした製品です。M(ミックス品)は、S(スタンダード品)よりも研削力が高く、ヤケにくい性質をもっています。Mタイプを一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
  • 適合ツール:
    ハンドグラインダー(電気・エアー)

型番

SWF10025-M-100 解除

Loading...

SWF10025-M-100 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWF10025-M-100

100

1パック

5個入り

10,057( 11,063円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。荒目から細目までの仕上げに対応。

【特長】
・不織布研磨材に研磨布(サンドペーパー)を挟み込んでいます。
・Sタイプより強力な研磨力があり、ヘアーライン加工にも適します

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スコーライトフラップM 規格表

カタログ

 

Loading...

SWF10025-M-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコーライトフラップMの型番SWF10025-M-100のページです。
型番SWF10025-M-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコーライトフラップM

スコーライトフラップM

    スコーライトフラップS

    スコーライトフラップS

      FFホイール(研磨・ふき取り用)

      FFホイール(研磨・ふき取り用)

        きのこバフ

        きのこバフ

          フラップホイール

          フラップホイール

            スコーライトホイルM

            スコーライトホイルM

              スコーライトホイルS

              スコーライトホイルS

                ムゲン軸付フラップ

                ムゲン軸付フラップ

                  ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                  ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                    スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                    スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                      “スポンジサンダー”(軸径3mm)

                      “スポンジサンダー”(軸径3mm)

                        スポンジサンダー(研磨砥粒入)

                        スポンジサンダー(研磨砥粒入)

                          スコーライトホイルT

                          スコーライトホイルT

                            メーカー イチグチ イチグチ 柳瀬 柳瀬 DREMEL イチグチ イチグチ 柳瀬 SUN POWER ナカニシ ナカニシ ナカニシ イチグチ
                            通常価格 10,057円 2,578円 871円 1,114円 2,200円 4,348円 3,698円 403円 2,379円 3,385円 3,800円 3,800円 3,567円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 研磨 研磨 磨き 磨き 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨
                            種類 フラップホイール - バフ バフ フラップホイール ホイール ホイール フラップホイール ホイール フラップホイール ホイール - ホイール
                            直径(mm) 100 100 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 25 25 25 - - 25 25 - 13 10 10 10 -
                            軸径(mm) 12.7 12.7 6 6 3.2 6 6 - 6 3 3 3 -

                            スコーライトフラップMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWF10025-M-180
                            SWF10025-M-240
                            SWF10025-M-400
                            SWF10025-M-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度
                            (#)

                            11,570円

                            ( 12,727円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            180

                            10,057円

                            ( 11,063円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            240

                            10,057円

                            ( 11,063円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            400

                            11,570円

                            ( 12,727円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            60

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました