(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
100円 ~ 423円
税込価格
110円 ~ 465円

マリアブル製のワイヤクリップ【特長】・ユニクロメッキ製品【用途】・ワイヤーの端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • その他:
    オプション
  • 表面処理:
    ユニクロメッキ
  • 材質:
    マリアブル
  • 用途:
    ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワイヤーの端末処理等に使用できるマリアブル製クリップ

ユニクロめっき。

ユニクロめっき。

KMクリップ(マリアブル製)の外形図と寸法

KMクリップ(マリアブル製)の寸法図。

KMクリップ(マリアブル製)の寸法図。

規格サイズコード呼び
(m)
Uボルト
ねじ径
(W)
重量
(g)
寸法
生地ユ二クロCEGL
A06U0665/16553218.517.537
A09U0993/8105402223.552
A12U12123/8130492627.560
A16U16161/225458293269
  • ※ KLクリップはラッシングワイヤ用として、本体を小型・軽量化したものです。
  • ※ 重荷重のかかる場合は鋳造KTクリップをご使用ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ径
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
適合ワイヤ径(Φmm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W5/16
32
18.5
17.5
37
6
55
1個

4個

100( 110円 )

7日目

W3/8
40
22
23.5
52
9
105
1個

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

W3/8
49
26
27.5
60
12
130
1個

5個

274( 301円 )

9日目

W1/2
58
29
32
69
16
254
1個

10個

423( 465円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マリアブル製のワイヤクリップ
【特長】
・ユニクロメッキ製品
【用途】
・ワイヤーの端末処理等に使用するパーツとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

    JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

    JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

      ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

      ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

        全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

        全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

          インサート用金具 フックアップ

          インサート用金具 フックアップ

            ロック式アイボルトMネジスライド

            ロック式アイボルトMネジスライド

              ワイヤクリップ(ステンレス製)

              ワイヤクリップ(ステンレス製)

                板製ワイヤクリップ

                板製ワイヤクリップ

                  回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                  回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                    登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ

                    登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ

                      ハッカー(吊りフック) DL型

                      ハッカー(吊りフック) DL型

                        プロフィリフトベータ

                        プロフィリフトベータ

                          スリングフック(荷重1~6t)

                          スリングフック(荷重1~6t)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック RUD タケネ クロスビー コンドーテック コンドーテック RUD ALPIN 三木ネツレン コンドーテック エスコ
                            通常価格 100円 481円 2,704円 89,395円 19,090円 22,526円 533円 142円 14,197円 2,152円 11,956円 13,671円 6,830円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   10日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ フック フック - アイボルト フック アイボルト - - アイボルト フック フック アイボルト フック
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            表面処理 ユニクロメッキ ドブメッキ - - - - - - - - - - -
                            材質 マリアブル 鍛造 - - - - - - - - - - -
                            用途 ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです - - - - - - - - - - -

                            ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ワイヤー固定用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            1つから安価で購入でき、ありがたいです。
                            精度も問題なく、安心して使用できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            こういった物は中々ホームセンターになくあっても高くコストがかかります
                            ミスミで販売していたので購入いたしました
                            値段も安く品質にも問題あrません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーの端部処理
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/13
                            ホームセンターより安く、数も揃うのでこちらで購入しました。
                            ワイヤークリップとしては全く問題なく普通に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました