(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーUドリル用偏心スリーブ

通常価格(税別)
32,375円 ~ 48,560円
税込価格
35,613円 ~ 53,416円

スーパーUドリルの円筒平取りシャンクを使用する場合、ドリルシャンクとホルダの間...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

径調整スリーブ(偏心スリーブ)

スーパーUドリル用偏心スリーブ 径調整スリーブ(偏心スリーブ)

CoroDrill® 880 および CoroDrill® 881 の円筒平取りシャンクを使用する場合、上図のように、ドリルシャンクとホルダの間に、スリーブをセットすることで、
加工穴径の調整することができます。
(加工穴径の調整範囲の目安 -0.1mm~+0.3mm)

外形図

スーパーUドリル用偏心スリーブ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーUドリル用偏心スリーブ 使用方法

(1)上図のように、ドリルシャンクの平取りとスリーブのフランジ部目盛り穴を合わせてセットします。
(2)加工穴径を大きくする場合はプラス方向へ、目盛りを回してください。(-目盛り0.1mm/径)
(3)ドリルホルダのスクリューで、スリーブの開口窓から直接、ドリルシャンクの平取りを固定します。
(4)試し加工により、実際に仕上がった加工穴径を確認して、調整してください。

注意・禁止事項

  • スリーブのフランジ部目盛り穴は目安です。
    ドリル加工による加工穴の拡大代もありますので、実際に加工された加工穴径を測定し、調整してください。
  • ドリルボディのこすれが発生しますので、ドリルの呼び径より小さく加工穴径を仕上げることはできません。
    マイナス方向への調整は、オーバーサイズの穴が形成される場合にのみ行ってください。
  • スリーブの取付けにより、突出しが5mm長くなります。また、ドリルアーバの変更が必要です。
  • 加工面粗さが低下したり、加工径調整が難しい場合があります。

型番リスト

型番
シャンク径 DMM(mm)
接続穴径 DCB(mm)
本体径 BD(mm)
全長 OAL(mm)
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
20
33
60
601-7185
82
10

1個

32,375( 35,613円 )

1日目

32
25
40
65
601-7193
176
10

1個

37,213( 40,934円 )

1日目

40
32
50
75
601-7207
230
10

1個

42,181( 46,399円 )

1日目

50
40
60
85
601-7215
419
10

1個

48,560( 53,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーUドリルの円筒平取りシャンクを使用する場合、ドリルシャンクとホルダの間に、スリーブをセットすることで、加工穴径の調整することができます。
(加工穴径の調整範囲の目安 -0.1mm~+0.3mm)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーUドリル用偏心スリーブ

スーパーUドリル用偏心スリーブ

    皿ねじ BFTX・BFTY

    皿ねじ BFTX・BFTY

      エンドミル保護キャップ

      エンドミル保護キャップ

        APエンドミルケース

        APエンドミルケース

          EZスリーブ TDX/TDS用

          EZスリーブ TDX/TDS用

            アジャスターケース"HKケース"

            アジャスターケース"HKケース"

              クランプ式スクレーパ

              クランプ式スクレーパ

                ハイプロプラネットカッタ用部品

                ハイプロプラネットカッタ用部品

                  フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

                  フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

                    ソリッドガンドリル用ドライバ

                    ソリッドガンドリル用ドライバ

                      メーカー サンドビック 不二越 新潟精機(SK) MAKINO(牧野工業) タンガロイ 本多プラス タンガロイ オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル
                      通常価格 32,375円 433円 3,823円 545円 16,050円 94円 6,940円 283円 2,591円 20,703円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目  
                      機能長さ LF(mm) 5 - - - - - - - - -

                      スーパーUドリル用偏心スリーブのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました