(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミル590用CBNチップ

コロミル590用CBNチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,143円
税込単価
18,857円

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター用チップ高硬度鋼(ISO H...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋳鉄 / 高硬度材
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • コーナーR(mm):
    0.8
  • 詳細材質:
    CB50
  • ワイパー部長さBS(mm):
    1.5
  • Bκε(mm):
    -
  • チップ勝手:
    右勝手
  • 寸法iW(mm):
    11.5
  • チップサイズ:
    11
  • 加工状態:
  • 刃先の特長:
    切刃がシャープで高精度

型番

R590-110508H-PR2-KM-CB50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大切り込みAp(mm)
寸法la(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R590-110508H-PR2-KM-CB50

2
2

5個

17,143( 18,857円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター用チップ
高硬度鋼(ISO H)および鋳鉄(ISO K)でも優れた性能を発揮

Loading...

R590-110508H-PR2-KM-CB50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル590用CBNチップの型番R590-110508H-PR2-KM-CB50のページです。
型番R590-110508H-PR2-KM-CB50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル590用CBNチップ

コロミル590用CBNチップ

    コロミル365用ワイパーチップ

    コロミル365用ワイパーチップ

      フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

      フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

        コロミル245用ワイパーチップ

        コロミル245用ワイパーチップ

          SEC-ウェーブミル用WGC型用 NF-XEEW13T3AGFR-W

          SEC-ウェーブミル用WGC型用 NF-XEEW13T3AGFR-W

            コロミル300用チップ

            コロミル300用チップ

              TACミル サイドカッタ VSNEインサート

              TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                コロミル490用チップ

                コロミル490用チップ

                  フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                  フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                    SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT

                    SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT

                      コロミル790用チップ

                      コロミル790用チップ

                        フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                        フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                          MaxiMill 274 チップ

                          MaxiMill 274 チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック オーエスジー サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ サンドビック オーエスジー 住友電工ハードメタル サンドビック オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 17,143円 3,371円 2,064円 1,905円 10,766円 1,106円 2,180円 1,961円 1,933円 1,185円 4,011円 1,675円 942円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 R(円形) E(75°ひし形) S(正方形) S(正方形) O(正八角形) その他 O(正八角形) -
                            逃げ角 その他 N(0°) その他 E(20°) E(20°) D(15°) N(0°) D(15°) N(0°) N(0°) E(20°) その他 F(25°)
                            被削材 鋳鉄 / 高硬度材 - - - 非鉄金属 - 鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 1 8 2 4 1 その他 2 4 8 その他 2 その他 -
                            コーナーR(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            コロミル590用CBNチップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました