(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:490R-08T304E-ML-2030
コロミル490用チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
3,139円
税込単価
3,453円

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター●幅広い適用範囲正面フライスから肩削り、...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • チップ勝手:
    右勝手

型番

490R-08T304E-ML-2030 解除

Loading...

490R-08T304E-ML-2030 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減

コロミル490用チップ 広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減

4コーナ仕様で、1コーナあたりの工具コスト削減。

テーブル送り30%以上アップ可能 部品加工単価を削減

高硬度鋼で高剛性のボディ

  • 多刃仕様設計ボディで高能率。

安心設計のチップシート

  • フラットなチップ拘束面で安定寿命。
  • 大きな平面部を設け、フラットな面同士をあてることでチップシートの剛性と精度を確保。
  • ポジティブチップブレーカにより、低切削抵抗。

高精度底面仕上げとスムーズな側面段差を実現 抜群の加工精度

低切削抵抗のチップ設計
平行ランドの最適化により、シャープな切れ味で抜群の仕上げ面が得られます。

底面粗さ:Ra0.8μm以下
高剛性のチップシートにより良好な面精度を確保。
側面段差0.03mm以下(AP≦2mm)の90°を実現

外形図

コロミル490用チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

コロミル490用チップ 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

コロミル490用チップ 推奨刃当り送り表

推奨切削速度

コロミル490用チップ 加工条件図

加工条件:
正面フライス カッター径
25mm 切削幅10mm

コロミル490用チップ 推奨切削速度表

1) コロマント被削材分類

適用被削材

コロミル490用チップ 適用被削材

★=推奨材種 ☆=補助材種

型番リスト

型番
被削材
内接円径iC(mm)
チップ厚さS(mm)
コーナーR(mm)
詳細材質
寸法la(mm)
ワイパー部長さBS(mm)
加工状態
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

490R-08T304E-ML-2030

ステンレス鋼
08
3.3
0.4
GC2030
5.6
1.5
-
-

10個

3,139( 3,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター
●幅広い適用範囲
正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで対応
オーバーサイズカッター導入で近接性も向上
●驚異の高生産性
高剛性ボディにより高い切削条件を実現
チップシートがフラットなため、高いチップ取付け剛性
●抜群の加工精度
シャープなチップにより、低抵抗・高精度
底面、側面ともに高精度に加工
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 490に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

カタログ

Loading...

490R-08T304E-ML-2030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル490用チップの型番490R-08T304E-ML-2030のページです。
型番490R-08T304E-ML-2030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル490用チップ

コロミル490用チップ

    コロミル790用チップ

    コロミル790用チップ

      フェニックスシリーズ肩削り用PSEチップ

      フェニックスシリーズ肩削り用PSEチップ

        DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

        DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

          アルミ用高速カッタRF4000R型用

          アルミ用高速カッタRF4000R型用

            DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

            DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

              コロミル345用チップ

              コロミル345用チップ

                京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

                京セラ ミーリング用チップ 六角形 WNMU

                  イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                  イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                    コロミル590用CBNチップ

                    コロミル590用CBNチップ

                      コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ

                      コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ

                        コロミル360用チップ

                        コロミル360用チップ

                          TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                          TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                            メーカー サンドビック サンドビック オーエスジー タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック 京セラ イスカル サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ
                            通常価格 1,961円 4,011円 1,005円 1,360円 1,144円 2,250円 1,764円 960円 895円 17,143円 17,464円 3,733円 2,180円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) その他 その他 L(長方形) - L(長方形) S(正方形) W(六角形) - その他 その他 S(正方形) E(75°ひし形)
                            逃げ角 D(15°) E(20°) D(15°) - - - N(0°) N(0°) - その他 その他 その他 N(0°)
                            利用可能コーナー数 4 2 2 4 - 4 4 6 - 1 1 4 2
                            チップ勝手 右勝手 右勝手 - - - - 右勝手 - - 右勝手 - - -

                            コロミル490用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            490L-140408M-PM-3040
                            490L-140408M-PM-3220
                            490R-08T304E-ML-1040
                            490R-08T304E-ML-2040
                            490R-08T304E-ML-H13A
                            490R-08T304M-KL-1020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 内接円径iC
                            (mm)
                            チップ厚さS
                            (mm)
                            コーナーR
                            (mm)
                            詳細材質 寸法la
                            (mm)
                            ワイパー部長さBS
                            (mm)
                            加工状態 トラスココード

                            2,443円

                            ( 2,687円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -鋼 / 鋳鉄143.90.8GC304010.32-

                            2,387円

                            ( 2,626円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -143.90.8GC322010.32-

                            2,907円

                            ( 3,198円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -ステンレス鋼083.30.4GC10405.61.5-

                            3,027円

                            ( 3,330円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金083.30.4GC20405.61.5-

                            2,109円

                            ( 2,320円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金083.30.4H13A5.61.5-

                            2,276円

                            ( 2,504円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -鋳鉄083.30.4GC10205.61.5-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました