(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロミル390ロングエッジカッター

通常価格(税別)
116,000円 ~ 154,000円
税込価格
127,600円 ~ 169,400円

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能工具径:φ9.7~200mm、最大切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕上げ区分
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
最大回転数nmax
詳細タイプ
質量(kg)
トラスココード
チップサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粗・中粗加工
57
16/4
36
16600
クロスピッチ(刃数中)
1
612-1888
11
10

1個

154,000( 169,400円 )

1日目

仕上げ加工
82
8/2
57
7900
コースピッチ(刃数少)
1.1
603-9669
18
10

1個

116,000( 127,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能
工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm
円筒シャンク、アーバ取付、防振型、アディティブマニュファクチャリングによる軽量タイプ
ロングエッジ17材種、24ブレーカであらゆる加工や被削材に対応
●従来品より20%低動力
省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい
●正面フライス、肩削りからヘリカル加工、プランジ加工まで対応
これ1本で何でもできる、万能カッター短納期のテーラーメード(準標準品)が可能
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 390に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル390ロングエッジカッター

コロミル390ロングエッジカッター

    コロミル490 ウェルドンシャンク

    コロミル490 ウェルドンシャンク

      コロミル245カッター

      コロミル245カッター

        コロミル590カッター

        コロミル590カッター

          コロミル390カッター

          コロミル390カッター

            コロミル365カッター

            コロミル365カッター

              コロミル328カッター

              コロミル328カッター

                コロミル490カッター

                コロミル490カッター

                  コロミル490カッター

                  コロミル490カッター

                    コロミル345カッター

                    コロミル345カッター

                      コロミル200エンドミル

                      コロミル200エンドミル

                        コロミル300カッター

                        コロミル300カッター

                          コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

                          コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 116,000円 46,514円 51,300円 91,800円 59,800円 65,200円 52,457円 64,114円 51,771円 60,700円 53,600円 55,886円 36,571円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 溝 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝
                            刃径 D(φ) 50mm - - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ - 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ
                            シャンク径 (d)(mm) 22 - - - - - 25 - - - - - -

                            コロミル390ロングエッジカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました