(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wロック式鉄筋立吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Wロック式鉄筋立吊クランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,843円 ~ 101,203円  特別価格 
税込価格
109,827円 ~ 111,323円  特別価格 

鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。【特長】・先組鉄筋、異形棒鋼、丸棒等をたて方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    1
  • 特長:
    先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作時レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。
  • 用途:
    鉄筋の横拔け防止レパー付クランプ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

Wロック式鉄筋立吊クランプ 規格表

外形図

Wロック式鉄筋立吊クランプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Wロック式鉄筋立吊クランプ 使用事例

*遠隔操作用ロープ(黄色:2.9m、白色:1.5m)付

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)L
質量(kg)
B(mm)
b(mm)
適用外径(mm)
適用鉄筋呼び
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
813-0920
234
9
124
63
φ16~41
D16~D38
1台

1個

101,203( 111,323円 )

6日目

813-0921
265
12
128
87
φ35~55
D35~D51
1台

1個

99,843円

90,487

( 99,536円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。
【特長】
・先組鉄筋、異形棒鋼、丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。
・開放ロックはセンターレバー式で、ロープによる遠隔操作が可能。
・遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wロック式鉄筋立吊クランプ

Wロック式鉄筋立吊クランプ

    ALCパネル吊クランプ

    ALCパネル吊クランプ

      コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

      コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

        押出成型板吊クランプ

        押出成型板吊クランプ

          コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

          コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

            竪吊・横吊兼用クランプ

            竪吊・横吊兼用クランプ

              2×4パネル吊クランプ

              2×4パネル吊クランプ

                パネル・梁吊クランプ

                パネル・梁吊クランプ

                  異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

                  異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

                    パネルつりクランプ EWPN型

                    パネルつりクランプ EWPN型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

                        クランプ SCPA型

                        クランプ SCPA型

                          縦つり用無傷クランプ NNE2型

                          縦つり用無傷クランプ NNE2型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ エスコ スーパーツール スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 99,843円 50,519円 13,704円 56,063円 36,830円 48,693円 31,104円 27,331円 154,951円 69,853円 90,868円 85,959円 96,072円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~   5日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ パネル吊りクランプ コンクリート製品用クランプ パネル吊りクランプ - その他 パネル吊りクランプ パネル吊りクランプ - - - - 縦吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 1 0.26 - 0.26 0.015~0.15 - 0.2 - - 0.03~0.15 0.07~0.35 6 -
                            特長 先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作時レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。 - - - - - 遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5m付) 遠隔操作で締付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要(遠隔操作用ロープ1.5m付) - - - - -
                            用途 鉄筋の横拔け防止レパー付クランプ - - - - - 木製パネル、特にツーパイフォー(2X4)住宅パネルの吊上げ施工はすべてクリアーパネル等の厚みに合わせてクランプ範囲5段階調整式 - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - 1台 1台 - - - - -

                            Wロック式鉄筋立吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました