本スロットミルには2 枚以上を組合わせて使用するために、2ヶ所キー溝が付いてい...
スロットミル横置き仕様 ボス無しの型番MSTC160AN1416-10-5Tのページです。
型番MSTC160AN1416-10-5Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSTC125AN1618-10-4T |
MSTC125AN1820-12-4T |
MSTC125AN2123-12-4T |
MSTC160AN1618-10-5T |
MSTC160AN1820-12-5T |
MSTC160AN2123-12-5T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 刃数 (枚) | トラスココード | φD (mm) | φd1 (mm) | φd1(inch) | A (mm) | a (mm) | a(inch) | b (mm) | 刃幅W(min) (mm) | 刃幅W(max) (mm) | 最高回転数(min⁻¹) | 重量(g) | 溝深さT(mm) | 溝深さT(inch) | 有効刃列 | φD(inch) | φd(H7) (mm) | φd(H7)(inch) | A(inch) | b(inch) | 刃幅inchW(min) | 刃幅inchW(max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227,880円 ( 250,668円 ) | 1個 | - | 4日目 | 125 | 8 | 550-9670 | 125 | 54.8 | - | 15.9 | 43.5 | - | 10 | 16 | 18 | 15,450 | 1000 | 34.4 | - | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | |
227,880円 ( 250,668円 ) | 1個 | - | 4日目 | 125 | 8 | 550-9688 | 125 | 54.8 | - | 18.2 | 43.5 | - | 10 | 18 | 20.7 | 10,350 | 1000 | 34 | - | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | |
227,880円 ( 250,668円 ) | 1個 | - | 4日目 | 125 | 8 | 550-9696 | 125 | 54.8 | - | 20.8 | 43.5 | - | 10 | 21 | 23.3 | 10,350 | 1200 | 34 | - | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | |
268,710円 ( 295,581円 ) | 1個 | - | 4日目 | 160 | 10 | 550-9912 | 160 | 54.8 | - | 15.9 | 43.5 | - | 10 | 16 | 18 | 13,650 | 1800 | 51.9 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | |
268,710円 ( 295,581円 ) | 1個 | - | 4日目 | 160 | 10 | 550-9921 | 160 | 54.8 | - | 18.2 | 43.5 | - | 10 | 18 | 20.7 | 9,150 | 1800 | 51.5 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | |
268,710円 ( 295,581円 ) | 1個 | - | 4日目 | 160 | 10 | 550-9939 | 160 | 54.8 | - | 20.8 | 43.5 | - | 10 | 21 | 23.3 | 9,150 | 2100 | 51.5 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - |