(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMC320H
DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型) DMCカタ エンドミル(ハイレーキガタ)

DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型) DMC320H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,930円
税込単価
16,423円

【特長】・肩削り、溝削り、平面削りが可能です。S(mm):14.0レンチ:FT...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DMC320H 解除

Loading...

DMC320H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(mm)
トラスココード
すくい角(° )A.R.
ℓ(mm)
クランプスクリュー
すくい角(° )R.R.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC320H

20
110
20
1
30
546-2860
+6°
30
SB-4060TR
-2°

1個

14,930( 16,423円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩削り、溝削り、平面削りが可能です。
S(mm):14.0
レンチ:FT-15

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

DMC320Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)の型番DMC320Hのページです。
型番DMC320Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)

DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)

    DMC-SX型 エンドミル

    DMC-SX型 エンドミル

      MECX型 エンドミル

      MECX型 エンドミル

        MECX型 フェースミル

        MECX型 フェースミル

          MGI型溝入れエンドミル

          MGI型溝入れエンドミル

            3次元エンドミル MEY型

            3次元エンドミル MEY型

              アルファ快削じゅうおうAHJ形

              アルファ快削じゅうおうAHJ形

                MFPN45型 フェースミル

                MFPN45型 フェースミル

                  MCSE型面取りエンドミル

                  MCSE型面取りエンドミル

                    SEC-スミパワーミル PWC4000型

                    SEC-スミパワーミル PWC4000型

                      MEF型座ぐりエンドミル

                      MEF型座ぐりエンドミル

                        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                          MVG型リング溝入れエンドミル

                          MVG型リング溝入れエンドミル

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 13,930円 13,530円 16,080円 51,220円 18,640円 25,950円 19,054円 40,700円 9,890円 84,240円 14,910円 156,546円 22,040円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 面取り 溝 / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 側面 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コートなし / サーメット - - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし CBN 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
                            S(mm) 14.0 14.0 6 6 - - - - - - - - -

                            DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q DMC316Hに取り付けるチップの選定希望。材質はサーメット(鉄用)。
                            A
                            京セラ製 型番NDCT150308TR-TN100Mをご紹介します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DMC316H
                            DMC325H
                            DMC332H
                            DMC340H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長
                            (mm)
                            トラスココード すくい角(° )A.R.
                            (mm)
                            クランプスクリュー すくい角(° )R.R.

                            13,930円

                            ( 15,323円 )
                            1個 -

                            4日目

                            169016130642-1610+5°30SB-4060TR-3.5°

                            23,270円

                            ( 25,597円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2512025240546-2886+8°40SB-4065TR-2°

                            26,660円

                            ( 29,326円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3213032240546-2908+8°40SB-4065TR

                            28,780円

                            ( 31,658円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4015032240546-2932+8°40SB-4065TR

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました