(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMC332SX
DMC-SX型 エンドミル DMCガタ エンドミル DMC-SX

DMC-SX型 エンドミル DMC332SX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,740円
税込単価
30,514円

【特長】・肩削り、溝削り、平面削りが可能です。S(mm):14.0レンチ:FT...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DMC332SX 解除

Loading...

DMC332SX の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(mm)
トラスココード
ℓ(mm)
クランプセット
クランプスクリュー
すくい角(° )R.R.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC332SX

32
130
32
2
40
546-2916
40
CPS-2TR
SB-4065TR

1個

27,740( 30,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩削り、溝削り、平面削りが可能です。
S(mm):14.0
レンチ:FT-15
すくい角(°)A.R.:+3°

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

DMC332SXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DMC-SX型 エンドミルの型番DMC332SXのページです。
型番DMC332SXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DMC-SX型 エンドミル

DMC-SX型 エンドミル

    MEW型 エンドミル ホルダ

    MEW型 エンドミル ホルダ

      MECX型 エンドミル

      MECX型 エンドミル

        DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)

        DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)

          ファインボーリング用ホルダ

          ファインボーリング用ホルダ

            MECH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

            MECH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

              MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

              MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                フライスカッター EMP01シリーズ

                フライスカッター EMP01シリーズ

                  MEC型 エンドミル

                  MEC型 エンドミル

                    メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック 京セラ 京セラ 株洲工具 京セラ
                    通常価格 13,530円 20,900円 16,080円 13,930円 22,509円 52,960円 52,960円 5,869円 16,080円
                    通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目~   3日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝
                    被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ -
                    取付け方法 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                    適応チップ材種 超硬コートなし / サーメット - - 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし - -
                    すくい角(° )A.R. +3° - - - - - - - -

                    DMC-SX型 エンドミルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    DMC320SX
                    DMC320SX-200
                    DMC325SX
                    DMC325SX-220
                    DMC332SX-250
                    DMC340SX
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃径 D
                    (φ)
                    全長
                    (mm)
                    シャンク径 (d)
                    (mm)
                    刃数
                    (枚)
                    首下長
                    (mm)
                    トラスココード
                    (mm)
                    クランプセット クランプスクリュー すくい角(° )R.R.

                    15,110円

                    ( 16,621円 )
                    1個 -

                    4日目

                    2011020130642-164430CPS-2TRSB-4065TR-3°

                    19,570円

                    ( 21,527円 )
                    1個 -

                    4日目

                    2020020150546-287850-SB-4065TR-3°

                    25,450円

                    ( 27,995円 )
                    1個 -

                    4日目

                    2512025240207-502440CPS-2TRSB-4065TR-2°

                    31,340円

                    ( 34,474円 )
                    1個 -

                    4日目

                    2522025260546-289460-SB-4065TR-2°

                    33,590円

                    ( 36,949円 )
                    1個 -

                    4日目

                    3225032280546-292480-SB-4065TR

                    28,960円

                    ( 31,856円 )
                    1個 -

                    4日目

                    4015032240642-171740CPS-2TRSB-4065TR

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました