【用途】肩削り、平面削り加工に使用できます。【特長】先端刃へのクーラントホール...
型番 |
刃径 D(φ) |
全長(mm) |
シャンク径 (d)(mm) |
刃数(枚) |
首下長(mm) |
トラスココード |
S(mm) |
L1(mm) |
レンチ |
クランプスクリュー |
適合チップ |
焼付き防止剤 |
段数 |
刃列 |
すくい角(° )A.R.(MAX) |
すくい角(° )R.R. | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MECH025-S25-11-4-2T |
25
|
120
|
25
|
8
|
46
|
340-1502
|
37
|
46
|
DTM-8
|
SB-2555TRG
|
BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3
|
MP-1
|
4
|
2
|
+21°
|
-10°
| 1個 | 52,960円(
58,256円
) | 3日目 |
Loading...
【用途】肩削り、平面削り加工に使用できます。【特長】先端刃へのクーラントホールが付いています。
MECH025-S25-11-4-2Tで型番確定
MECH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)の型番MECH025-S25-11-4-2Tのページです。
型番MECH025-S25-11-4-2Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MECH025S25-11-4-2TXT |
MECH032-S32-11-5-2T |
MECH032-S32-11-5-4T |
MECH032S32-11-5-2TXT |
MECH032S32-11-5-4TXT |
MECH040-S32-11-6-4T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長 (mm) | トラスココード | S (mm) | L1 (mm) | レンチ | クランプスクリュー | 適合チップ | 焼付き防止剤 | 段数 | 刃列 | すくい角(° )A.R.(MAX) | すくい角(° )R.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,250円 ( 64,075円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 127 | 25 | 8 | 46 | - | 37 | 46 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | P-37 | 4 | 2 | +21° | -10° | |
58,050円 ( 63,855円 ) | 1個 | - | 3日目 | 32 | 140 | 32 | 10 | 55 | 340-1511 | 46 | 55 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | MP-1 | 5 | 2 | +23° | -9° | |
75,120円 ( 82,632円 ) | 1個 | - | 3日目 | 32 | 140 | 32 | 20 | 55 | 340-1529 | 46 | 55 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | MP-1 | 5 | 4 | +23° | -9° | |
63,900円 ( 70,290円 ) | 1個 | - | 4日目 | 32 | 142 | 32 | 10 | 55 | - | 46 | 55 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | P-37 | 5 | 2 | +23° | -9° | |
84,560円 ( 93,016円 ) | 1個 | - | 4日目 | 32 | 142 | 32 | 20 | 55 | - | 46 | 55 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | P-37 | 5 | 4 | +23° | -9° | |
100,610円 ( 110,671円 ) | 1個 | - | 4日目 | 40 | 150 | 32 | 24 | 64 | 340-1537 | 55 | 64 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | MP-1 | 6 | 4 | +23° | -8° |