MEW型の特長を活かしたホルダ設計で良好な加工面と安定加工を実現します。
MEWH025-S25-10-3-2Tで型番確定
MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)の型番MEWH025-S25-10-3-2Tのページです。
型番MEWH025-S25-10-3-2Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MEWH025S25-10-3-2TXT |
MEWH032-S32-10-4-2T |
MEWH032S32-10-4-2TXT |
MEWH040-S32-10-5-2T |
MEWH040-S32-10-5-3T |
MEWH040-S32-15-4-2T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 刃径 D (φ) | 全長 (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長 (mm) | トラスココード | S (mm) | L1 (mm) | レンチ | クランプスクリュー | 適合チップ | 焼付き防止剤 | 段数 | 刃列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,250円 ( 64,075円 ) | 1個 | - | 4日目 | 平面 / 側面 / 溝 | 25 | 118 | 25 | 6 | 37 | - | 28 | 37 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | P-37 | 3 | 2 | |
58,050円 ( 63,855円 ) | 1個 | - | 4日目 | 平面 / 側面 / 溝 | 32 | 130 | 32 | 8 | 46 | 550-4406 | 37 | 46 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | MP-1 | 4 | 2 | |
63,900円 ( 70,290円 ) | 1個 | - | 4日目 | 平面 / 側面 / 溝 | 32 | 133 | 32 | 8 | 46 | - | 37 | 46 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | P-37 | 4 | 2 | |
97,260円 ( 106,986円 ) | 1個 | - | 4日目 | 平面 / 側面 / 溝 | 40 | 140 | 32 | 10 | 57 | 550-4414 | 46 | 57 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | MP-1 | 5 | 2 | |
109,730円 ( 120,703円 ) | 1個 | - | 4日目 | 平面 / 側面 | 40 | 140 | 32 | 15 | 57 | 550-4422 | 46 | 57 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | MP-1 | 5 | 3 | |
92,260円 ( 101,486円 ) | 1個 | - | 4日目 | 平面 / 側面 / 溝 | 40 | 160 | 32 | 8 | 63 | 550-4431 | 53 | 63 | DTPM-15 | SB-4090TRP | LOMU1505‥ | MP-1 | 4 | 2 |