低抵抗で滑らかな加工面。チップ材種・ホルダレパートリー追加でさらに多様な加工に対応
アルミ加工用DLC コーティング PDL025をラインナップ追加し、多様な加工に対応
1. 低抵抗で良好な切れ味
ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現
切削条件:Vc=100m/min, fz=0.2mm/t, ap×ae=9×10mm, Dry, カッタ径φ20
被削材:S50C
2. 滑らかな加工壁面
多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面3. 充実のレパートリー
多刃仕様タイプが新登場切削条件:Vc=120m/min, fz=0.1mm/t, ap×ae=5×10mm, Dry, カッタ径φ20
被削材:S50C
加工実例
他社品N〔φ25(2枚刃)Vc=40m/min fz=0.075mm/tap×ae=2×3mm〕は、10分でチッピングが発生した上、切削音も高かった
MECは送りがアップできた上、切れ刃は10分加工後でも非常に良好で、まだ継続使用可能
(ユーザー様の評価による)
MECは、工具寿命が2倍以上に向上
(ユーザー様の評価による)
他社品P(刃先交換式ラフィングエンドミル)は切削抵抗が高く、チップ欠損が発生していたが、MECは4個(16ヶ所)加工しても欠損がなく、継続使用が可能
(ユーザー様の評価による)
MECは他社品Qに比べ、切削性・チップ寿命共に良好
他社品Qと同時間加工後でもチップ摩耗は少なく、続けて使用可能な状況であった
他社品Q(6枚刃仕様)はVf=936mm/min (fz=0.15mm/t)で使用
(ユーザー様の評価による)
MECは他社品Rに比べ、仕上げ面が良好
工具寿命も3倍以上に向上
(ユーザー様の評価による)
他社品Sではワーク1個の加工ができなかったが、MECでは9個/コーナの加工が出来た上、仕上げ面も良好
(ユーザー様の評価による)
ホルダ型番と適合チップ
MEC フェースミルの切削能力(JTブレーカ)
切れ刃長さ10mmホルダ
切れ刃長さ15.7mmホルダ
型番 |
刃径 D(φ) |
被削材 |
全長(mm) |
刃数(枚) |
適応チップ材種 |
最大切り込み深さ (Ad)(mm) |
穴径(mm) |
トラスココード |
φd1(mm) |
φd2(mm) |
E(mm) |
H(mm) |
a(mm) |
b(mm) |
レンチ |
クランプスクリュー |
最高回転数(min⁻¹) |
重量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MEC063R-11-6T |
63
|
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
|
50
|
6
|
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
|
10
|
25.4
|
550-2926
|
20
|
14
|
26
|
50
|
6
|
9.5
|
DTM-8
|
SB-2555TRG
|
20,500
|
800
| 1個 | 50,380円(
55,418円
) | 4日目 |
Loading...
肩削り、溝削り、平面削りが可能です。
【特長】
・直角度が良好、切削抵抗が低い
MEC063R-11-6Tで型番確定
MEC型 フェースミルの型番MEC063R-11-6Tのページです。
型番MEC063R-11-6Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MEC040R-17-4T-M |
MEC050R-11-5T-M |
MEC050R-11-7T-M |
MEC063R-11-6T-M |
MEC063R-11-8T |
MEC063R-11-8T-M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 被削材 | 全長 (mm) | 刃数 (枚) | 適応チップ材種 | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | 穴径 (mm) | トラスココード | φd1 (mm) | φd2 (mm) | E (mm) | H (mm) | a (mm) | b (mm) | レンチ | クランプスクリュー | 最高回転数(min⁻¹) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,920円 ( 38,412円 ) | 1個 | - | 4日目 | 40 | アルミ / チタン / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 | 40 | 4 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 15.7 | 16 | 550-2888 | 14 | 8.5 | 20 | 40 | 5.6 | 8.5 | DTM-15 | SB-4070TRN | 25,000 | 300 | |
41,470円 ( 45,617円 ) | 1個 | - | 4日目 | 50 | アルミ / チタン / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 | 40 | 5 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 10 | 22 | 652-4419 | 18 | 12 | 22 | 40 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 22,500 | 400 | |
46,550円 ( 51,205円 ) | 1個 | - | 4日目 | 50 | アルミ / チタン / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 | 40 | 7 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 10 | 22 | 550-2896 | 18 | 12 | 22 | 40 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 22,500 | 400 | |
50,380円 ( 55,418円 ) | 1個 | - | 3日目 | 63 | アルミ / チタン / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 | 40 | 6 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 10 | 22 | 652-4435 | 18 | 12 | 22 | 40 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 20,500 | 600 | |
56,380円 ( 62,018円 ) | 1個 | - | 4日目 | 63 | アルミ / チタン / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 | 50 | 8 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 10 | 25.4 | 550-2934 | 20 | 14 | 26 | 50 | 6 | 9.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | 20,500 | 800 | |
56,380円 ( 62,018円 ) | 1個 | - | 4日目 | 63 | アルミ / チタン / 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 | 40 | 8 | サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート | 10 | 22 | 550-2942 | 18 | 12 | 22 | 40 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | 20,500 | 600 |