(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFWN90050R-S32-3T
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) エンドミル

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) MFWN90050R-S32-3T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,780円
税込単価
33,858円

焼付き防止剤(MP-1) は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MFWN90050R-S32-3T 解除

Loading...

MFWN90050R-S32-3T の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

(1)低抵抗で良好な切れ味

大きなすくい角で低抵抗。ダイナミックスラント(傾斜)設計の切れ刃がワーク食い付き時の衝撃を緩和

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 大きなすくい角
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) ダイナミックスラント設計

ダイナミックスラント設計

切削抵抗比較

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 切削抵抗比較

切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=7×110mm、fz=0.2mm/t
被削材:S50C カッタ径φ125mm

 

(2)びびりに強い

低抵抗設計でびびりに強く、長い突出しにも対応

仕上げ面比較

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 仕上面比較
 

切削音比較

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 切削音比較

切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×15mm、fz=0.1mm/t
被削材:S50C カッタ径φ80mm(7枚刃)

 

(3)厚肉設計で優れた耐欠損性

刃先先端は厚肉8.5mm
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 刃先先端厚肉
最薄部も5mmの厚肉を確保
座り面の最適化で安定拘束
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 座り面図

耐欠損性比較

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 耐欠損性比較

切削条件:Vc=100m/min、ap×ae=2×100mm、fz=0.2~0.45mm/t Dry
被削材:SCM440H (38~42HS) 1本溝付き断続ワーク

 

(4)勝手なしチップ

面加工だけでなく、バーチカル(プランジ)加工もOK
勝手なしで左勝手ホルダ(特注品)にも対応
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 勝手なしチップ

多様な加工に対応

(5)MEGACOAT NANOで長寿命

鋼用PR1525、鋳鉄用PR1510に加え、Ni基耐熱合金/チタン合金/析出硬化系ステンレス鋼用PR1535をレパートリー
高硬度(35GPa)と優れた耐酸化性(酸化開始温度1,150℃)が摩耗を抑制し、耐チッピング性能も向上

コーティング特性

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) コーティング特性

 

外形図

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 外形写真
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 外形図

 

使用方法・使用事例

チップ交換手順

1. チップ取付部の切りくず等のゴミは、確実に除去してください
2. クランプスクリューのテーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布後、レンチ先端に取付け、チップを拘束面方向に軽く押し当てながら、締込んでください(図1参照)
3. レンチはクランプスクリューと平行な方向で締付けてください。
尚、一部のエキストラクロスピッチ仕様のカッタは、チップ上面に対しねじ穴が傾斜していますのでご注意ください(図2、図3参照)
4. クランプスクリューは適切なトルクで締付けてください。推奨締付トルクは M5ねじ(SB-50140TR)の場合: 4.2N・m M4ねじ(SB-40140TRN)の場合: 3.5N・m
5. 締付け後、チップ座面とホルダの支持座面、及びチップ側面と拘束面間に隙間が無いことを確認してください。隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください
6. チップのコーナチェンジは、反時計回りに回転させて交換してください(図4参照)。チップ上面には、コーナ識別番号が付いていますので、ご利用ください

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) チップ交換手順説明

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

★:第1推奨 ☆:第2推奨

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 推奨切削条件表

切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨。 ※GLブレーカは、仕上げ面重視の加工に推奨
GHブレーカはクロスピッチ仕様カッタ→送り fz ≦ 0.3 (mm/t)
エキストラクロスピッチ仕様カッタ→使用を推奨致しません

 

選定サポート情報

加工用途に合わせて選べる充実のチップレパートリー

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) チップ種類
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) ブレーカ適用範囲
ブレーカ適用範囲
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) 切りくず

スムーズな切りくず排出
キレイな切りくずカール
(ハイスピードカメラによる撮影)

適合チップ

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き) チップ適合表
 

加工目的別チップ選定の目安

加工目的ブレーカ
GMSMGHGLAM
鋼・合金鋼の加工をしたい----
鋼・合金鋼の加工(マシン剛性、クランプ剛性が弱くびびりやすい)----
ランニングコスト重視(ap=4mm以上 fz=0.25mm/t以上)----
仕上げ面重視----
ステンレス鋼加工をしたい----
ステンレス鋼加工(マシン剛性、クランプ剛性が弱くびびりやすい)----
鋳鉄加工(とにかく加工能率を上げたい)----
鋳鉄加工(ap=4mm以上 fz=0.25mm/t以上)----
アルミ合金加工をしたい----
アルミ合金加工(マシン剛性、クランプ剛性が弱くびびりやすい)----

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
トラスココード
すくい角(° )R.R.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFWN90050R-S32-3T

50
3
651-5355
-12°

1個

30,780( 33,858円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

焼付き防止剤(MP-1) は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部とねじ部に薄く塗布してご使用下さい。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

MFWN90050R-S32-3Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)の型番MFWN90050R-S32-3Tのページです。
型番MFWN90050R-S32-3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)

MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)

    MRW型エンドミル

    MRW型エンドミル

      MVG型リング溝入れエンドミル

      MVG型リング溝入れエンドミル

        MEC型 ヘッド

        MEC型 ヘッド

          METS型Tスロットミル

          METS型Tスロットミル

            モジュラーエンドミル用 BTアーバ(ヘッド交換用・2面拘束主軸対応)

            モジュラーエンドミル用 BTアーバ(ヘッド交換用・2面拘束主軸対応)

              MFPN45型 エンドミル

              MFPN45型 エンドミル

                スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 SLT型

                スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 SLT型

                  MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド

                  MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド

                    MEW型 ヘッド

                    MEW型 ヘッド

                      超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

                      超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

                        MGI型溝入れエンドミル

                        MGI型溝入れエンドミル

                          MCSE型面取りエンドミル

                          MCSE型面取りエンドミル

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ
                            通常価格 30,780円 30,780円 22,040円 20,900円 24,710円 40,750円 30,240円 1,100円 21,190円 20,900円 23,660円 18,640円 9,890円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目~   2日目~   1日目   4日目   3日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 面取り - 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 溝 溝 / 面取り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ - ねじ込み式 ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            全長(mm) 110 - 120 - - - 110 - - - - - -
                            シャンク径 (d)(mm) 32 - 32 - - - 32 - - - - - -

                            MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFWN90063R-S32-4T
                            MFWN90080R-S32-5T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            トラスココード すくい角(° )R.R.

                            35,890円

                            ( 39,479円 )
                            1個 -

                            4日目

                            634651-5363-10°

                            40,730円

                            ( 44,803円 )
                            1個 -

                            4日目

                            805651-5371-9°

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました