1.ネガチップでポジ並みの低抵抗
切削条件:Vc=150m/min、fz=0.15mm/t、ap×ae=3×15mm
カッタ径φ20mm 被削材:S50C
2 .耐欠損性に優れ安定加工が可能
逆ポジ仕様で切れ刃の強度を向上。高送りでも安定加工が可能
切削条件:Vc=120m/min、fz=0.3-0.35mm/t、ap×ae=3×10mm
カッタ径φ20mm 被削材:SCM440H(37-39HS)
3 びびりに強く、美しい仕上げ面
ヘリカル切れ刃とA.R. の最適設計により、びびりに強くバリを抑制
切削条件:Vc=240 m/min、fz=0.12 mm/t、ap×ae=4×5mm
カッタ径 φ20 mm、Dry、被削材:SS400
切削条件:Vc=250m/min、fz=0.1mm/t、ap×ae=4×5mm
カッタ径 φ20 mm、Dry、被削材:S50C
実すくい角比較
MEW GMブレーカ | +20° |
---|---|
他社品H(ネガ) | +17° |
他社品I(ポジ) | +17° |
4 ホルダ耐久性、チップ取付け精度を向上
5 加工に合わせて選べるラインアップ
多様な加工に対応する4種のブレーカ。GM ブレーカは豊富なコーナR(rε) をラインアップ
切りくず(GMブレーカ)
LOMU1004タイプ
LOMU1505タイプ
切削条件:Vc=180m/min、GMブレーカ
被削材:S50C
突出し長さ
1.エンドミル:寸法表のlと同一
2.フェースミル:寸法表のH+最小アーバ突出し量
チップ交換手順
1. チップ取付け部の切りくず等のゴミは、確実に除去してください
2. クランプスクリューは
(1)テーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布してください
(2)レンチ先端部(先端部は磁石化処理済み)に取付け、チップを拘束面方向に軽く押し当てながら、締込んでください(図1参照)
尚、M3ねじ(SB-3065TRP)はチップ上面に対し、ねじを傾斜させて取付けしますので、ご注意ください(図2参照)
3. レンチはクランプスクリューと平行な方向で締付けてください
4. 締付け後、チップ座面とホルダの支持座面、及びチップ側面と拘束面間に隙間が無いことを確認してください
隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください
★:第1推奨 ☆:第2推奨
切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
MEW型ではNi基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨
MEWH型ではステンレス鋼、Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨
適合チップ
●:標準仕様
LOMU…ER-GMの見分け方
ブレーカ推奨領域(肩加工)
切削条件:Vc=150m/min、ae=φD/2 被削材:S50C
本製品のクランプスクリュー及びレンチはトルクスプラス仕様です
(1)トルクスプラスレンチ・・・・・図1参照(グリップ色・・・青色)
(2)トルクスレンチ・・・・・・・・図2参照(グリップ色・・・黒色)
各レンチは先端形状が異なります
※誤って「トルクス」レンチを使用しますと、ねじ頭部やレンチ先端の破損に繋がり、クランプスクリューが取外しできなくなる恐れが有ります
型番 |
刃径 D(φ) |
全長(mm) |
刃数(枚) |
トラスココード |
φD(mm) |
φd(mm) |
φd1(mm) |
φd2(mm) |
E(mm) |
H(mm) |
S(mm) |
a(mm) |
b(mm) |
レンチ |
クランプスクリュー |
最高回転数(min⁻¹) |
A.R.(MAX) |
R.R. |
アーバ取付用ボルト |
汎用 |
低抵抗型 |
刃先強化型(重切削用) |
重量(Kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
MEW032R-10-4T-M |
32
|
35
|
4
|
550-4091
|
32
|
16
|
14
|
9
|
19
|
35
|
10
|
5.6
|
8.4
|
DTPM-8
|
SB-3065TRP
|
33,900
|
+7°
|
-20°
|
HH8×25
|
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
|
LOMU100408ER-SM
|
LOMU100408ER-GH
|
0.1
| 1個 | 38,390円(
42,229円
) | 4日目 |
Loading...
京セラ カッター・刃先交換式エンドミル MEW型 フェースミル
MEW032R-10-4T-Mで型番確定
MEW型 フェースミルの型番MEW032R-10-4T-Mのページです。
型番MEW032R-10-4T-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MEW040R-10-5T-M |
MEW040R-15-4T-M |
MEW050R-10-5T-M |
MEW050R-15-4T-M |
MEW063R-10-6T-M |
MEW063R-15-5T-M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (mm) | 刃数 (枚) | トラスココード | φD (mm) | φd (mm) | φd1 (mm) | φd2 (mm) | E (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | レンチ | クランプスクリュー | 最高回転数(min⁻¹) | A.R.(MAX) | R.R. | アーバ取付用ボルト | 汎用 | 低抵抗型 | 刃先強化型(重切削用) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,650円 ( 46,915円 ) | 1個 | - | 4日目 | 40 | 40 | 5 | 550-4104 | 40 | 16 | 14 | 9 | 19 | 40 | 10 | 5.6 | 8.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 30,000 | +7° | -19° | HH8×25 | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.2 | |
42,650円 ( 46,915円 ) | 1個 | - | 4日目 | 40 | 40 | 4 | 550-4112 | 40 | 16 | 14 | 9 | 19 | 40 | 15 | 5.6 | 8.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 25,000 | +10° | -21° | HH8×25 | LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 0.2 | |
50,250円 ( 55,275円 ) | 1個 | - | 4日目 | 50 | 40 | 5 | 550-4121 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 22,500 | +7° | -19° | HH10×30 | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.4 | |
50,250円 ( 55,275円 ) | 1個 | - | 4日目 | 50 | 40 | 4 | 550-4139 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 15 | 6.3 | 10.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 17,000 | +10° | -21° | HH10×30 | LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 0.3 | |
55,470円 ( 61,017円 ) | 1個 | - | 4日目 | 63 | 40 | 6 | 550-4147 | 63 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 20,500 | +7° | -19° | HH10×30 | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.5 | |
52,960円 ( 58,256円 ) | 1個 | - | 4日目 | 63 | 40 | 5 | 550-4155 | 63 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 15 | 6.3 | 10.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 14,500 | +10° | -21° | HH10×30 | LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 0.5 |