(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSRS15080R-4T-M
MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様) ジュウセッサクヨウフェースミル

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様) MSRS15080R-4T-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,260円
税込単価
60,786円

【特長】・平面削りが可能です。・ニック付きチップでくい込み時の抵抗を低減・分散...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MSRS15080R-4T-M 解除

Loading...

MSRS15080R-4T-M の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様) 基本仕様・特長

性能・試験情報

加工実例 -生産性向上・加工時間短縮を実現-

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様) 加工実例

 

外形図

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様) 使用方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様) 推奨切削条件表

よくあるご質問(FAQ)

Q.1 径方向(ae)の切込み幅の目安は?

A.1 カッタ径の70~80%を目安にして下さい。

 

Q.2 なぜ、MSRS15型は切込み角75°なのですか?

A.2 切込み角45°タイプは、ワーク食い込時の衝撃は抑えられますが、背分力が大きくなります。
一方、切込み角90°の場合、背分力は小さいですが、ワーク食い込時の衝撃が大きくなります。
切込み角75°のMSRS15型カッタは、大切込みでも大きな背分力が発生せず、また、入り際の衝撃も少なく、バランスの取れた設計で、スムーズな加工が可能になります。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
トラスココード
φD(mm)
φD1(mm)
φd(mm)
φd1(mm)
φd2(mm)
φd3(mm)
φd4(mm)
φd5(mm)
φd6(mm)
φC(mm)
φC1(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
a(mm)
b(mm)
R.R.
アーバ取付用ボルト
ロケータ
重量(Kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSRS15080R-4T-M

80
50
4
550-8461
図1
80
87
27
20
13
-
-
-
-
-
-
24
-
50
7
12.4
-9°
HH12×35
MAP-1806
1.3

1個

55,260( 60,786円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面削りが可能です。
・ニック付きチップでくい込み時の抵抗を低減・分散させビビリを抑制し高送りが可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

MSRS15080R-4T-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様)の型番MSRS15080R-4T-Mのページです。
型番MSRS15080R-4T-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様)

MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様)

    MSRS15型 ホルダ(インチ仕様)

    MSRS15型 ホルダ(インチ仕様)

      ハーフサイドスロットミル ボス無し 左勝手

      ハーフサイドスロットミル ボス無し 左勝手

        MEW型 フェースミル

        MEW型 フェースミル

          ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

          ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

            ハーフサイドスロットミル ボス無し右勝手

            ハーフサイドスロットミル ボス無し右勝手

              スロットミル横置き仕様 ボス付き

              スロットミル横置き仕様 ボス付き

                スロットミル横置き仕様 ボス無し

                スロットミル横置き仕様 ボス無し

                  ハーフサイドスロットミル ボス付き 右勝手

                  ハーフサイドスロットミル ボス付き 右勝手

                    スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様)

                    スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様)

                      MECH-F型(クーラントホールなし)フロントピース

                      MECH-F型(クーラントホールなし)フロントピース

                        スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)

                        スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)

                          重切削用フェ-スミル MSRS90型

                          重切削用フェ-スミル MSRS90型

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 55,260円 55,260円 181,570円 38,390円 187,920円 181,570円 187,920円 181,570円 187,920円 69,480円 51,560円 69,480円 50,380円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 -
                            取付け方法 アーバー アーバー - アーバー - - - - - - アーバー - -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート -
                            A.R. +9° +9° - - - - - - - - - - -

                            MSRS15型 ホルダ(ミリ仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSRS15080R-6T-M
                            MSRS15100R-4T-M
                            MSRS15100R-6T-M
                            MSRS15125R-6T-M
                            MSRS15125R-8T-M
                            MSRS15160R-10T-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            トラスココード φD
                            (mm)
                            φD1
                            (mm)
                            φd
                            (mm)
                            φd1
                            (mm)
                            φd2
                            (mm)
                            φd3
                            (mm)
                            φd4
                            (mm)
                            φd5
                            (mm)
                            φd6
                            (mm)
                            φC
                            (mm)
                            φC1
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            R.R. アーバ取付用ボルト ロケータ 重量(Kg)

                            70,660円

                            ( 77,726円 )
                            1個 -

                            4日目

                            80506550-8487図18087272013------24-50712.4-9°HH12×35-1.3

                            59,310円

                            ( 65,241円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100504550-8509図21001073245-------29-50814.4-5°-MAP-18062

                            75,540円

                            ( 83,094円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100506550-8525図21001073245-------29-50814.4-5°--1.9

                            105,600円

                            ( 116,160円 )
                            1個 -

                            4日目

                            125606550-8541図21251324055-------33-60916.4-5°-MAP-18063.6

                            119,710円

                            ( 131,681円 )
                            1個 -

                            4日目

                            125608550-8568図21251324055-------33-60916.4-5°--3.5

                            154,650円

                            ( 170,115円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1606010550-8584図31601674068-1420--66.7-332860916.4-5°--4.9

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました