(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,750円 ~ 54,790円
税込価格
6,325円 ~ 60,269円

【特長】・底刃にワイパー切れ刃が付いており、底面の仕上げ面品質を向上しています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
12
6
50
-0.028~-0.014

1個

5,750( 6,325円 )

4日目

4
12
6
50
-0.038~-0.02

1個

6,310( 6,941円 )

4日目

5
14
6
50
-0.038~-0.02

1個

6,480( 7,128円 )

4日目

6
16
6
50
-0.008~0

1個

6,090( 6,699円 )

4日目

8
20
8
63
-0.009~0

1個

9,110( 10,021円 )

4日目

10
22
10
76
-0.009~0

1個

11,060( 12,166円 )

4日目

12
25
12
76
-0.011~0

1個

15,530( 17,083円 )

4日目

16
32
16
89
-0.011~0

1個

28,290( 31,119円 )

4日目

20
38
20
104
-0.013~0

1個

54,790( 60,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底刃にワイパー切れ刃が付いており、底面の仕上げ面品質を向上しています。
・不等分割でびびりを抑制し、側面の仕上げ面品質も向上しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

    SAE3LD アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

    SAE3LD アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

      SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

      SAE3L アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

        SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

        SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート

          SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート

          SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート

            SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート

            SED4MA ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・OKコート

              SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート

              SPSEE3ZA〈縦送り強化型〉SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート

                SPSEE4GA〈重切削用〉SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート

                SPSEE4GA〈重切削用〉SPシリーズ 剛力ミル 4枚刃・OKコート

                  SEE4VH〈防振ミル OKハードコート〉4枚刃

                  SEE4VH〈防振ミル OKハードコート〉4枚刃

                    SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                    SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                      SHE6LH ロングシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                      SHE6LH ロングシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                        MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

                        MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

                          MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

                          MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル

                            メーカー 京セラ 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 日進工具 日進工具
                            通常価格 5,750円 9,066円 5,143円 3,145円 3,955円 4,171円 2,300円 2,800円 4,009円 6,189円 7,823円 6,800円 6,134円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました