(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4HFSM010-050-06
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム) コウコウドザイタイオウ シアゲ

高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム) 4HFSM010-050-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,280円
税込単価
9,108円

工具の長寿命化と安定加工を実現した高硬度材対応エンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4HFSM010-050-06 解除

Loading...

4HFSM010-050-06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ 4HFSM, 5HFSM, 6HFSM, 7HFSM, 8HFSM(ミディアム) 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4HFSM010-050-06

1
4
5
6
6
60
-0.015~0
1.05

1個

8,280( 9,108円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具の長寿命化と安定加工を実現した高硬度材対応エンドミルです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

4HFSM010-050-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)の型番4HFSM010-050-06のページです。
型番4HFSM010-050-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)

高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)

    高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)

    高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)

      強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

      強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

        高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

        高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

          超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

          超硬ソリッドエンドミル 6枚刃 HM-6E

            VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

            VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

              超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

              超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 6枚刃 HM-6EL

                メーカー 京セラ 京セラ グーリング グーリング 株洲工具 三菱マテリアル 株洲工具
                通常価格 7,740円 7,740円 4,166円 6,463円 3,073円 7,631円 3,756円
                通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                加工用途(加工形状) 平面 / 側面 平面 / 側面 - - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                コーティング 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用

                高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                加工
                評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                いつも大変お世話になります
                納期迅速で
                価格的にもリ−スナブルです

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                4HFSM020-090-06
                4HFSM030-120-06
                4HFSM040-140-06
                4HFSM050-170-06
                5HFSM040-140-06
                6HFSM060-170-06
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                刃径
                (mm)
                刃数
                (枚)
                刃長
                (mm)
                首下長
                (mm)
                シャンク径
                (mm)
                全長
                (mm)
                刃径公差 首径
                (mm)

                7,890円

                ( 8,679円 )
                1個 -

                4日目

                24910.8660-0.015~02.1

                7,740円

                ( 8,514円 )
                1個 -

                4日目

                341214.4660-0.015~03.15

                7,960円

                ( 8,756円 )
                1個 -

                4日目

                441416.8660-0.015~04.2

                8,580円

                ( 9,438円 )
                1個 -

                4日目

                541720.4660-0.015~05.2

                9,330円

                ( 10,263円 )
                1個 -

                4日目

                451416.8660-0.015~04.2

                8,890円

                ( 9,779円 )
                1個 -

                4日目

                6617-660-0.02~0-

                超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました