コア径を大きくし剛性を高めています。6 枚刃仕様で高送りが可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
6PDRS080-060-08で型番確定
特殊R形状底刃 6枚刃 高送り加工 6PDRSの型番6PDRS080-060-08のページです。
型番6PDRS080-060-08に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
6PDRS060-045-06 |
6PDRS100-075-10 |
6PDRS120-090-12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 刃径公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,430円 ( 12,573円 ) | 1個 | - | 4日目 | 6 | 4.5 | 9 | 6 | 57 | -0.038~-0.020 | |
22,540円 ( 24,794円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 7.5 | 15 | 10 | 72 | -0.047~-0.025 | |
28,750円 ( 31,625円 ) | 1個 | - | 4日目 | 12 | 9 | 18 | 12 | 83 | -0.059~-0.032 |