(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S10M-STWPR11-12
内径ねじ切りホルダ[TPGBチップ用]S…STWP/S…STWP-E(エクセレントバー) ボーリングバー S...STWPガタ

内径ねじ切りホルダ[TPGBチップ用]S…STWP/S…STWP-E(エクセレントバー) S10M-STWPR11-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,120円
税込単価
14,432円

【仕様】・ねじ種類:汎用60°・さらい刃対応:なし・適合チップ:TPGBチップ

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    汎用60°
  • さらい刃対応:
    なし
  • 適合チップ:
    TPGB

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S10M-STWPR11-12 解除

Loading...

S10M-STWPR11-12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
適合ピッチ
適合山数
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S10M-STWPR11-12

0.75~1.5
28~16
12
10
150
9.2

1個

13,120( 14,432円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・ねじ種類:汎用60°・さらい刃対応:なし・適合チップ:TPGBチップ

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

S10M-STWPR11-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径ねじ切りホルダ[TPGBチップ用]S…STWP/S…STWP-E(エクセレントバー)の型番S10M-STWPR11-12のページです。
型番S10M-STWPR11-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径ねじ切りホルダ[TPGBチップ用]S…STWP/S…STWP-E(エクセレントバー)

内径ねじ切りホルダ[TPGBチップ用]S…STWP/S…STWP-E(エクセレントバー)

    EZバー EZB-HP型(内径加工)

    EZバー EZB-HP型(内径加工)

      ベアリング用内径ホルダ CBSN-B型(内径R面取り加工)

      ベアリング用内径ホルダ CBSN-B型(内径R面取り加工)

        大内径深溝入れホルダ[GIAチップ用] KGIA

        大内径深溝入れホルダ[GIAチップ用] KGIA

          EZバー EZB-NB型(内径加工)

          EZバー EZB-NB型(内径加工)

            EZバー EZB-ST型(内径加工)

            EZバー EZB-ST型(内径加工)

              内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

              内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト

                コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト

                  コロターン107 ポジチップ用超硬ボーリングバイト

                  コロターン107 ポジチップ用超硬ボーリングバイト

                    SEC-ボーリングバイト B-SVJB型

                    SEC-ボーリングバイト B-SVJB型

                      コロターン107 ポジチップ用超硬防振ボーリングバイト

                      コロターン107 ポジチップ用超硬防振ボーリングバイト

                        D形ボーリングヘッド用アーバ

                        D形ボーリングヘッド用アーバ

                          P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

                          P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 13,120円 2,340円 17,880円 6,520円 1,590円 1,710円 33,580円 25,902円 18,629円 31,918円 79,314円 22,378円 30,520円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   4日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            ねじ種類 汎用60° - - - - - - - - - - - -
                            さらい刃対応 なし - - - - - - - - - - - -
                            適合チップ TPGB - - - - - - - - - - - -

                            内径ねじ切りホルダ[TPGBチップ用]S…STWP/S…STWP-E(エクセレントバー)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋盤R溝加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/30
                            R溝加工を必要となり当初は総形加工の方がいいかとも思いましたが、今後の汎用性も考え倣い加工でR溝を作ることとし、内径の制約からこのホルダーを購入しました。既存で使っているチップが取り付けられ、びびりの発生などもなく良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S10M-STWPL11-12E
                            S10M-STWPR11-12E
                            S12M-STWPL11-16E
                            S12M-STWPR11-16
                            S12M-STWPR11-16E
                            S16Q-STWPR11-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ピッチ 適合山数 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)

                            14,980円

                            ( 16,478円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.75~1.528~1612101509.2

                            14,980円

                            ( 16,478円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.75~1.528~1612101509.2

                            14,980円

                            ( 16,478円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.75~3.528~8161215011

                            13,120円

                            ( 14,432円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.75~3.528~8161215011

                            14,980円

                            ( 16,478円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.75~3.528~8161215011

                            13,960円

                            ( 15,356円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.75~3.528~8201618015

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました